Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur effizienten Beladung von CNC-Bearbeitungszentren

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Holz
Werkstück Türen, Holzbalken, Holzbretter, Holzplatten
Produkt JumboErgo, Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber
Videonummer 159

Ein Schweizer Türenhersteller hat sich auf die Herstellung von Holztüren spezialisiert. Das Rohmaterial wird mit Hilfe eines CNC-Bearbeitungszentrums bearbeitet. Die Beladung dieser Maschine mit den schweren Holzbalken erfolgte bisher von zwei Mitarbeitern von Hand. Um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schonen und den Prozess ergonomisch und effizient zu gestalten, entschied sich das Unternehmen für die Anschaffung eines Vakuum-Schlauchhebers von Schmalz.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo kann mühelos Holzplatten mit einem Gewicht von bis zu 65kg handhaben. Mit dem ergonomischen Bedienelement kann der Bediener das Werkstück durch eine Drehbewegung intuitiv anheben und absenken. Der Schlauchheber ist mit einem Flächengreifer ausgestattet, der speziell für raue Oberflächen geeignet ist. Der Greifer kann flexibel auf dem Werkstück positioniert werden, da dank der guten Abdichtung des Schaumes eine hohe Haltekraft entsteht.

Komplettiert wird der Schlauchheber durch eine leichtgängige Aluminium-Krananlage von Schmalz.

Schlauchheber JumboErgo