The vacuum tube lifter JumboErgo 85 is equipped with a double suction cup, which can easily lift glued, strapped, or open cardboard boxes.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von bis zu 4 Meter langen Kartonagen

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Verpackung, Logistik
Werkstück Kartons
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboErgo
Videonummer 020

Rundrohrsysteme für die Bereiche Baubeschlag und Sanitär werden vor der Auslieferung komissioniert und verpackt. Im Verpackungsbereich fallen bis zu 4 Meter lange Kartonagen an, die von einem Rollenband auf Paletten abgesetzt werden müssen. Anschließend wird die Ware von Güterwagen abgeholt und entsprechend ausgeliefert. Die Verschiebung der unhandlichen Kartons musste bisher manuell durch zwei Mitarbeiter erfolgen. Die körperliche Belastung bei 4-5 Tonnen Gesamtgewicht am Tag war letztendlich der Hauptauslöser zum Kauf des Schmalz-Gerätes.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 85 ist mit einem Doppelsauggreifer ausgestattet, welcher geklebte, umreifte oder offene Kartons mühelos anheben kann. Die Längstraverse, auf welcher die Sauger angebracht sind, kann mühelos auf die unterschiedlichen Abmessungen des Kartons angepasst werden Der Schlauchheber JumboErgo kann von nur einer Person bedient werden und reduziert somit Personalkosten. Abgerundet wird diese Schmalz-Lösung durch den Einsatz eines Säulenschwenkkranes SK. Der Schwenkkran steht durch seine individuell angepasste Auslegerlänge von 4.000 mm für maximale Flexibilität bei extremer Leichtgängigkeit.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo