See our website for more information: schmalz.com

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bei der Handhabung von Rohgummiballen

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Automobil
Werkstück sonst. Produkte
Produkt JumboFlex, Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber
Videonummer 163

Bei der Reifenherstellung werden verschiedene Gummiarten mit speziellen Eigenschaften gemischt. Hierfür werden im ersten Schritt Rohgummiballen auf ein Fließband gehoben und entsprechend portioniert. Anschließend werden die Rohstoffe zu einer Mischung verarbeitet. 

Die schweren Rohgummiballen werden am Stück auf Paletten und in Boxen gelagert, sodass das Anheben nur unter großer körperlicher Anstrengung möglich ist. Der Schlauchheber JumboFlex unterstützt den Arbeiter bei diesem Vorgang. Rohgummiballen bis zu 50 kg können mühelos von der Palette aufgenommen und in den Portionierer eingelegt werden. Diese ergonomische Lösung schont die Gesundheit der Mitarbeitenden und ermöglicht gleichzeitig ein produktiveres Arbeiten.

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex