The vacuum tube lifter JumboFlex provided them with the ideal solution for quick and ergonomical lifting and moving cardboard boxes.

 

More information on www.schmalz.com/jumboflex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex erleichtert die Komissionierung in einem Logistikzentrum für Telekommunikation

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Logistik
Werkstück Kartons
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboFlex
Videonummer 030

Zur Kommissionierung werden Kartonagen aus einem modernen Hochregallager ausgelagert und auf eine Komissionierstraße geschickt. Die Kartonagen mit Gewichten bis zu 25 kg wurden bislang von den Mitarbeitern manuell umgesetzt. Aufgrund der hohen Stückzahl ist das Unternehmen auf kurze Zykluszeiten und damit schnelles Umsetzen angewiesen. Vorrangiges Ziel war es die Mitarbeiter zu entlasten und damit Fehlzeiten zu reduzieren. Eine Lösung für alle vier Kommissionierplätze war gefordert.

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex konnte die optimale Lösung gefunden werden, um die Kartonagen schnell und gleichzeitig ergonomisch aufzunehmen und umzusetzen. Die einfache Bedienung mit nur einer Hand gibt dem Mitarbeiter die Möglichkeit die Ware neben dem Kommissioniervorgang einzuscannen. Die Lösung mit einem Doppelsauggreifer eignet sich für alle Arten von Kartons, ob geklebt, umreift oder offen. Die Komissionierung wird durch vier Vakuum-Schlauchheber JumboFlex von Schmalz betrieben. Diese Schlauchheber sind an jedem der vier Arbeitsplätze installiert. Die einhergehende Arbeitserleichterung ist somit im gesamten Prozess gewährleistet.

Die Schlauchheber sind mit einer Aluminiumkrananlage SRA kombiniert. Durch ihren besonders großen Arbeitsbereich und die leichtgängigen Aluminium-Kranschienen ermöglicht diese höchste Flexibilität. Die Krananlage deckt den Komissionierbereich optimal ab.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo