The vacuum tube lifter JumboFlex is ideal for rooms with low ceilings. Loads are gripped and lifted using vacuum force alone.


More information on www.schmalz.com/jumboflex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex hilft Kartons schnell und flexibel umzusetzen

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Logistik
Werkstück Kartons
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboFlex
Videonummer 031

Im Wareneingang von Kartonagen muss aufgrund von Hygienevorschriften der Pharmaindustrie jede Holzpalette durch eine Kunststoffpalette ausgetauscht werden. Dazu mussten in der Vergangenheit 2 Personen eingesetzt werden, die, die bis zu 25 kg schweren Kartons umsetzten. Arbeitserleichterung sollte durch den Einbau einer Hebehilfe erzielt werden. Besondere Anforderungen waren die beengten Platzverhältnisse und die geringe Raumhöhe im Wareneingang.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für niedrige Räume. Der Halte- und Hebevorgang wird dabei ausschließlich über das Medium Vakuum realisiert. Durch geringes Eigengewicht der Hebelösung und eine kompakte Bauform ist er auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar. Die rationelle Verschiebung der Kartons efolgt lediglich durch eine Person und reduziert die Personalkosten um 50 %. Mit einer fix an der Decke verankerten Einschienenbahn kann der Vakuum-Schlauchheber in der vorhandenen Arbeitsfläche optimal ausgenutzt werden

Vakuum-Schlauchheber Jumbo