Vakuum-Schlauchheber JumboFlex vereinfacht Be- und Entladung aus Transportkisten

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Logistik
Werkstück Kartons
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboFlex

Die in Kartonagen verpackten elektronischen Kleinteile mussten bisher manuell aus Transportkisten gehoben und auf Paletten abgesetzt werden. Dieser Vorgang erforderte Zeit und Geduld der Mitarbeiter, da die Kartonagen nur sehr mühevoll aus den mit hohen Außenwänden versehenen Transportkisten genommen werden konnten.

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 35 konnte die optimale Lösung für ein schnelles Umsetzen der Kartonagen gefunden werden. Der ausschließlich mit dem Medium Vakuum realisierte Halte- und Hebevorgang ermöglicht hohe Flexibilität bei Gütern bis zu einem Gewicht von 35 kg. In Kombination mit dem Wandschwenkkran WK konnte eine vollständige Ausnutzung der vorhandenen Arbeitsfläche erreicht und das Ziel der Arbeitserleichterung zu vollster Zufriedenheit erfüllt werden.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo

Tube Lifter Jumbo