The vacuum lifter JumboFlex can lift loads up to 40 kg. Thanks to the ergonomic, single-hand operation right-handed employees as well as left-handed employees can lift baggage pieces flexible and without much effort.


More information on www.schmalz.com/jumboflex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur ergonomischen Handhabung von Gepäckstücken an Flughäfen

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Luft- und Raumfahrt
Werkstück Gepäckstücke
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboFlex
Videonummer 120

Mit ungefähr 160.000 Flugbewegungen pro Jahr (Stand 2010) kommt eine Menge Gepäck zusammen. Nach dem Check-In werden die durchschnittlich 18 kg schweren Gepäckstücke über ein Sortiersystem einer bestimmten Schütte zugeordnet. Von dort werden die Gepäckstücke vom Bodenpersonal in Vorfeldwagen umgeladen und anschließend zum Flugzeug gefahren. Das Umladen der Gepäckstücke wurde bisher manuell von den Groundhandlern erledigt und war mit schweren körperlichen Anstrengungen verbunden. Um die Mitarbeiter zu entlasten, entschied man sich zum Kauf eines Vakuum-Handhabungsgeräts von Schmalz.

Die ideale Hebelösung wurde mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex gefunden. Als kundenspezifische Spezialausführung hebt der Schlauchheber Traglasten bis 40 kg. Dank der ergonomischen Einhandbedienung transportieren Rechts- sowie Linkshänder ermüdungsfrei und flexibel jedes Gepäckstück. Das Bedienelement ist mit einer Funkfernsteuerung SRC ausgerüstet. Sie ermöglicht es dem Bediener, den Vakuum-Erzeuger unmittelbar am Bedienelement ein- und auszuschalten und sorgt damit für effiziente Betriebskosten. Der standardmäßige 2-in-1-Greifer des Schlauchhebers verfügt über einen Einhängehaken und einen Vakuum-Sauggreifer, um sowohl Koffer anzusaugen, als auch Taschen einzuhängen. Ein schneller Wechsel wird durch manuelles Verdrehen des Greifers gewährleistet. Angebracht ist der Vakuum-Schlauchheber an einer Krananlage. Die Aluminium-Kranschienen garantieren extreme Leichtgängigkeit und mit der maximalen Abmessung von ca. 8 x 30 m deckt die Krananlage den kompletten Arbeitsbereich ab.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo