Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von hochgestapelten Kartonagen

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Logistik
Werkstück Kartons
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboFlex

Im Bereich Verpackung und Komissionierung Produkte in Kartonagen verpackt und anschließend von den Rollenbändern zum Versand auf Paletten komissioniert. Der Hebevorgang der Kartonagen vom Rollenband auf die am Boden liegenden Paletten erfolgte bisher manuell. Um diese schwere, körperlich anstrengende Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erleichtern, entschloss sich das Unternehmen zum Kauf einer Hebehilfe.

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex konnte die optimale Lösung zum Anheben der Kartonagen gefunden werden. Durch seine Einhandbedienung und das geringe Eigengewicht ist das Anheben und Versetzen der Kartonagen für die Arbeiter ohne große Anstrengung zu verrichten. Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichter Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Versehen mit einem Doppelsauggreifer hebt der Schlauchheber JumboFlex die unhandlichen Kartons mühelos an. Der ausschließlich mit dem Medium Vakuum realisierte Halte- und Hebevorgang ermöglicht hohe Flexibilität und Sicherheit. Ausgestattet mit einem beweglichen Bedienbügel ermöglicht der Schlauchheber ergonomisches Handhaben von Lasten in großen Höhen. Der hier eingesetzte Säulenschwenkkran SK ist auf einer mobilen Grundplatte montiert, die ein flexibles einsetzen des Kranes und Schlauchhebers garantiert.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo