The vacuum tube lifter JumboFlex 35 is connected to a crane system and relieves the groundhandler from the loads. The tube lifter lifts baggage of up to 35 kg without much effort.


More information on www.schmalz.com/jumboflex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur manuellen Handhabung von Passagiergepäck am Hannover Airport

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Luft- und Raumfahrt
Werkstück Gepäckstücke
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboFlex
Videonummer 119

Nach dem Check-In wird das Passagiergepäck von den Mitarbeitern einige Male umgeladen, bis es im Flugzeugbauch landet. Die Reise, der im durchschnittlich 18 kg schweren Gepäckstücke, beginnt im Sortiersystem, welches die Koffer und Taschen zur richtigen Zeit an den richtigen Ort transportiert. Das Gepäck für jeden einzelnen Flug wird einer bestimmten Schütte zugeordnet. Die „Groundhandler“ haben nun die Aufgabe die Gepäckstücke von der Schütte in die vorgesehenen Vorfeldwagen umzuladen, um darin schließlich zu den Flugzeugen zu gelangen. Mit einem Aufkommen von mehr als 4,5 Mio. Gepäckstücken pro Jahr (Stand: 2010) wird den Mitarbeitern eine hohe körperliche Belastung abverlangt. Bei durschnittlich 18kg pro Gepäckstück kommen hier pro Tag rund 220 Tonnen zusammen. Um die Mitarbeiter zu entlasten, entschloss man sich zu einem Probebetrieb mit einem Vakuum-Handhabungsgerät von Schmalz.

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 35 in Verbindung mit einer Krananlage wurde die ideale Komplettlösung gefunden. Der Schlaucheber hebt Lasten bis zu 35 kg mühelos. Die ergonomische Einhandbedienung ermöglicht ermüdungsfreies und flexibles Arbeiten für Rechts- als auch Linkshänder. Das Bedienelement des Schlauchhebers ist mit der Funkfernsteuerung SRC ausgestattet. Der Bediener kann den Vakuum-Erzeuger per Knopfdruck ein- und ausschalten. Die Funkfernsteuerung garantiert Produktionssteigerungen und Energiekosteneinsparungen. Durch den standardmäßigen 2-in-1-Greifer kann der Schlauchheber sowohl Koffer ansaugen, als auch Taschen einhängen. Durch manuelles Umklappen des Greifers wird ein schneller Wechsel zwischen Einhängehaken und Sauggreifer gewährleistet. Die Krananlage, an der der Schlauchheber angebracht ist, zeichnet sich durch die extreme Leichtgängigkeit der Aluminium-Kranschienen aus. Mit der maximalen Abmessung von ca. 8 x 30 m deckt die Krananlage den kompletten Arbeitsbereich ab.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo