The vacuum tube lifter JumboFlex is used to lift the heavy workpieces in the order picking area.


More information on www.schmalz.com/jumboflex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur schnellen Handhabung von Säcken in einem Logistikzentrum

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Logistik
Werkstück Säcke
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboFlex
Videonummer 048

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 35 ist im Komissionierbereich für schwere Werkstücke im Einsatz. Der Schlauchheber hebt dabei Lasten von 10 bis 25 kg und ermöglicht eine schnelle und effiziente Handhabung. Der Schlauchheber bietet durch seine ergonomische Einhandbedienung gesundheitsschonendes Arbeiten, dass sich an den neuesten ergonomischen Erkenntnissen orientiert. Mit dem Schnellwechseladapter, der serienmäßig im Vakuum-Schlauchheber JumboFlex integriert ist, kann ein Wechsel aller Greifer sekundenschnell und werkzeuglos erfolgen. Dadurch ist es möglich einen Sacksauggreifer für Säcke und einen Doppelsauggreifer für Kartons anzuwenden. Abgerundet wird das Hebesystem durch eine Aluminiumkranalage SRA, welche Flexibilität innerhalb des Arbeitsbereiches garantiert.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo