The vacuum tube lifter JumboSprint allows for accurate and safe control of the sugar sacks. “Pressing” the handle lowers the load, “raising” the handle lifts it.

 

More information on www.schmalz.com/jumbosprint

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint beschickt mühelos eine Mischwanne mit Zuckersäcken

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Logistik
Werkstück Lebensmittel, Säcke
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboSprint
Videonummer 032

In einer Produktlinie wird unter anderem ein Milchprodukt hergestellt. Mittels einer Mischwanne wird dabei Milch mit weiteren Stoffen zu einem kakaohaltigen Kaltgetränk angerührt. Die auf Paletten gelagerten Zuckersäcke werden auf die Mischwanne gehoben und eingefüllt, dies wurde manuell vorgenommen. Die über 50 kg schweren Säcke mit Maßen von 600x400x20mm waren schwer zu handhaben und es war für die Mitarbeiter körperlich sehr anstrengend. Oft konnte die Arbeit deshalb nur zu zweit vollzogen werden.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboSprint ermöglicht zielgenaues und sicheres Dirigieren der Zuckersäcke. Das Senken erfolgt durch „drücken“ des Bügels, während das Heben durch „hochziehen“ des Bügels erfolgt. Mit dem Sacksauggreifer lassen sich die Zuckersäcke aus Papier sehr leicht heben. Die Anforderungen an die Hebehilfe nach Ergonomie, einfacher Bedienung, Schnelligkeit und Bedienung durch nur eine Person konnte durch den Vakuum-Schlauchheber JumboSprint zur vollsten Zufriedenheit erfüllt werden. Der eingesetzte Wandschwenkkran WK verspricht extreme Leichtgängigkeit durch die spezielle Gleitlagerung am Schwenklager. Trotz geringer Raumhöhe garantiert der Wandschwenkkran eine gute Ausnutzung der vorhandenen Arbeitsfläche.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo