Endbearbeitung von CFK-Bauteilen

In den letzten Bearbeitungsschritten erhält das Werkstück seine finale Kontur. Zur Bearbeitung in CNC-Bearbeitungszentren oder beim Wasserstrahlschneiden müssen die Werkstücke sicher fixiert werden. Diese sogenannten Freiformflächen sind entsprechend aufwändiger zu bearbeiten und stellen vor allem die Aufspanntechnik vor neue Herausforderungen. 

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

Tel. +1 919 713-0880
Fax +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Produkte für die Endbearbeitung von CFK-Bauteilen

Basic Holding Fixture BHF

  • Spannlösung bestehend aus Saugeraufnahme Uni-Base und Sauger-Cup
  • Für glatte Oberflächen mit Schlauchanschluss (UB…G) oder für Innospann Steel-Plate (UB…ISST)
  • Vorfixierung auf Maschinentisch erfolgt durch Vakuum- oder Magnetkraft
  • Verschieden Sauger-Cups mit Winkelausgleich auswählbar

Sauger-Cup Balance SSCB

  • Flexibler Aufbau von Greif- und Aufspannsystemen z. B. bei Fügeprozessen 
  • Automatisierter Rüstprozess für Greif- und Spannsysteme
  • Automatisierte und direkte Anpassung von Greif- und Spannsystemen an die Werkstückkontur
  • Prozesssicheres und positionsgenaues Fixieren von Blechen und anderen komplexen Teilen

Weitere Informationen zum SSCB