Glas

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Glas ist ein universell einsetzbarer Werkstoff, der dank seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften in vielen Bereichen Anwendung findet. Vor allem in der Architektur und bei Automobilen nimmt der Anteil an Glas immer stärker zu; aber auch die Verwendung in Displays wächst enorm schnell.

Werkstücke aus Glas sind sehr empfindlich. In vielen Fällen kann Glas nur durch Vakuumtechnik beschädigungsfrei und abdruckarm gehandhabt werden. Schmalz bietet für die Anforderungen in den einzelnen Prozessschritten den passenden Glassauger. Dabei fokusieren wir uns auf die Segmente Floatglas, Gebäudeglas, Automobilglas, Solarglas, Displayglas sowie Behälterglas.

Dokumentationen

Um das Dokument "Produktinformationen für die Glasbranche" herunterzuladen, melden Sie sich bitte an.

Anmelden

 

 

Prozessschritte und Vakuum-Lösungen in der Glasindustrie

FLOATGLAS
GEBÄUDEGLAS
AUTOMOBILGLAS
SOLARGLAS
SPEZIALGLAS
BEHÄLTERGLAS
Informationen zu angrenzenden Branchen finden Sie hier:

Modulfertigung im Bereich Solar
Endmontage im Bereich Automobil

Vakuumtechnik in der Praxis

Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Windschutzscheiben

Weiterlesen
Hebegerät für Glasscheiben

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Glass zur ergonomischen Handhabung von großen Glaselementen im Außenbereich

Weiterlesen
Hebegerät für Glasscheiben

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zur Handhabung von Glasscheiben

Weiterlesen
Schlauchheber für Fenster

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window zur Handhabung von Glasscheiben und mehrflügeligen Fenstern

Weiterlesen
Hebegerät für Fenster

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort zur komfortablen Handhabung von Fenstern

Weiterlesen
Hebegerät für Glasscheiben

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum schwenken von Glasscheiben um 90°

Weiterlesen