Holz

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Die Branche Holzwirtschaft beschäftigt sich mit der wirtschaftlichen Verarbeitung von Holz. Holz wird in unterschiedlichsten Formen verwendet: als Baumaterial im Innen- und Außenbereich, für Möbel oder Paletten, um nur einige zu nennen. Entsprechend vielfältig sind die verabeitenden Unternehmen und deren Anforderungen.

Bei der Verarbeitung des natürlichen Rohstoffs fallen verschiedenste Werkstücke an - von sägerauen Schnitthölzern über Platten bis hin zu Möbelbaugruppen und Korpussen. In Handwerks- und Produktionsbetrieben werden die hölzernen Werkstücke oft mit Hilfe von Vakuumhebern oder automatisiert mit speziellen Greifsystemen gehandhabt; zur Bearbeitung der Oberflächen werden Holzplatten in CNC-Bearbeitungszentren mit Hilfe von Vakuum-Spanntechnik fixiert. Für jedes Einsatzgebiet bietet Schmalz die dazu passende Vakuumtechnik.

Vakuumtechnik für automatisierte Prozesse
Vakuumtechnik für manuelle Prozesse
Vakuumtechnik zum Aufspannen

Vakuumtechnik in der Praxis

Schlauchheber JumboErgo bei der Beladung von einer CNC Maschine

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur effizienten Beladung von CNC-Bearbeitungszentren

Weiterlesen
Schlauchheber JumboErgo bei der Handhabung von Türrohlingen

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur effizienten Beladung von CNC-Bearbeitungszentren

Weiterlesen
Vakuum-Saugspinne bei der Handhabung von langen Holzbalken

Vakuum-Saugspinne SSP bei der Handhabung von langen Holzbalken

Weiterlesen
Schlauchheber für Holzplatten

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung von CNC-Holzbearbeitungszentren

Weiterlesen
Schlauchheber für Holzplatten

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo vereinfacht Beschickung eines CNC-Bearbeitungszentrums mit großformatigen Holzplatten

Weiterlesen
Greifsystem für Holzplatten

Vakuum-Saugspinne SSP in einer Produktionsstraße für Holzplatten

Weiterlesen