Flächengreifer für sägeraues Holz

Vakuumtechnik für automatisierte Prozesse

In automatisierten Abläufen wird Vakuumtechnik von Schmalz als Greifsystem an Portalen und Robotern eingesetzt. Die Greiflösung kann mit dem breiten Programm an einzelnen Vakuum-Komponenten selbst konfiguriert und ausgelegt werden oder als anschlussfertiges Greifsystem für den individuellen Anwendungsfall beschafft werden.

Für die Holzhandhabung hat Schmalz Sauggreifer entwickelt, die den Anforderungen besonders gerecht werden. Ihre Bauform wurde optimiert, um die Abdichtung auf den rauen oft durchsaugenden Werkstücken zu ermöglichen. Anschlussfertige Flächengreifsysteme und Saugspinnen sind geeignet für die herrschenden Anforderungen der Holzbranche. Sie basieren auf Einzelkomponenten, die modular und individuell auf den Anwendungsfall ausgelegt werden können.

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Vermeidung von Doppellagen
Bei der Handhabung von porösen oder durchsaugenden Werkstücken, wie MDF- oder Spanplatten können die Werkstücke beim Abstapeln aneinander haften bleiben. Bei Flächengreifern von Schmalz sorgt eine integrierte Vereinzelungsfunktion dafür, dass das Vakuum zwischen den Platten durch Einleiten eines gedrosselten Druckluftstroms unterbrochen wird. So wird nur ein Werkstück angesaugt und gehalten.

Schonende Handhabung in der Möbelfertigung
Die Handhabung von Möbelstücken stellt besondere Anforderungen an Abdruckarmut und Beschädigungsfreiheit. Flächengreifsysteme von Schmalz sind mit Sauggreifer oder mit einem speziellen Dichtschaum ausgerüstet. Der weiche Dichtschaum ermöglicht eine beschädigungs- und abdruckfreie Handhabung, sodass die Werkstücke auch nach Kontakt mit dem Greifer noch lückenlos lackiert werden können. Das breite Poduktprogramm beinhaltet Sauggreifer aus speziell entwickelten Materialen von Schmalz.

Lagenweises Handhaben von kleinen Werkstücken nach der Bearbeitung im Nesting-Verfahren
Bei Lagen aus Werkstücken, die im Nesting verarbeitet wurden, müssen kleinste Einzelteile möglichst ohne manuellen Zusatzaufwand aufgenommen und transportiert werden. Der Nestinggreifer SPZ-NG ermöglicht zerschnittene Plattenlagen in nur einem Handlingvorgang abzustapeln. Verschiedene Vakuum-Kreise ermöglichen den Greifer in einzelne Segmente zu unterteilen. Einzelne Vakuum-Kreise können so bei Bedarf zu oder abgeschalten werden, zum Beispiel um einzelne Werkstücke beim Greifvorgang liegen zu lassen.

Handhaben von Werkstücken mit Aussparungen
Bei Werkstücken mit großen Aussparungen, wie zum Beispiel Türen mit Fenstereinsatz, kommt das Flächengreifsystem FXP/FMP zum Einsatz. Der universelle Greifer ist mit einem speziellen Dichtschaum und mit Ventil-Bausteinen ausgestattet. So können Türen mit schmalen Rahmen und großen Öffnungen gehandhabt werden.

Arbeiten in staubigen Umgebungen
Bei der Handhabung von Schnitthölzern, Plattenwaren, Leimbindern, Konstruktionsholz, CLT-Platten, Paletten oder einfach natürlich gewachsenem Material erschweren Astlöcher, Risse und verwundenes Material mit rauer Oberfläche den Einsatz von Standardlösungen. Das patentierte Flächengreifsystem SBX wurde speziell für diese Bedürfnisse entwickelt. Das Flächengreifsystem SBX kann auch in rauer Umgebung mit grobem Schmutz, Nässe, Kälte und Harzen mühelos eingesetzt werden.

Handhabung von Furnier
Die dünnen Schichten aus Holz sind sehr empfindlich und können beim Transport leicht reißen. Schmalz Flächengreifsysteme sorgen für eine besonders schonende Handhabung der instabilen Werkstücke, sodass das Furnier ohne Risse abgestapelt und transportiert werden kann.

Produkte in der Holzindustrie

Nestinggreifer SPZ-NG

Zur lagenweisen Handhabung von Nesting-Verschnitten und kleineren Einzelteilen

Vakuum-Flächengreifsysteme SBX-C

  • Starker und robuster Greifer für die Holzindustrie
  • Abmessungen: 1.040 x 200 bis 1.250 x 400 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalgreifer für automatisiertes Palettieren/Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Saugspinnen

Komplettsystem für individuelle Anwendungen

Sauggreifer für Holzhandhabung

  • Handhabung von Hölzern und Holzplatten
  • Ausführungen mit spezieller Dichtkante und Tastventil

Vakuum-Gebläse

  • Hoher Volumenstrom bei geringem Unterdruck
  • Frequenzregelung und elektropneumatische Reversierung optional
  • Für poröse Werkstücke