Vakuumheber zum Wenden von Holzplatten

Vakuumheber für manuelle Arbeitsabläufe

Da die rohen Holzplatten, Zuschnitte, Werkstücke, Baugruppen und Korpusse in Format, Gewicht und Beschaffenheit höchst unterschiedlich sein können, hat der Schmalz hierfür zwei Baureihen an Vakuumhebern im Programm: Vakuum-Schlauchheber Jumbo sowie Vakuum-Hebegeräte VacuMaster. Für beide Baureihen existiert eine große Auswahl an verschiedenen Sauggreifern. Ergänzt werden die Vakuumheber durch speziell auf sie angepasste Krananlagen und Schwenkkrane.

Des Weiteren bietet Schmalz speziell für holzbe- und verarbeitende Unternehmen praktische Betriebseinrichtungen wie Vakuum-Arbeitstische, Vakuum-Arbeitsständer, Vakuum-Wendetische sowie Horden- und Plattentransportwagen.

Produktanfrage

Erfahrene Systemberater unterstützen Sie bei der Auslegung der passenden Vakuum-Lösung für Ihre branchenspezifische Anforderung.

Produkt anfragen

Kontakt für Rückfragen

Wir unterstützen Sie bei Fragen gerne.

Tel. +49 7443 2403-105
kundencenter@schmalz.de

Vakuumheber in der Holzindustrie

JumboErgo

  • Werkstücke bis 300 kg in unterschiedlichen Formaten
  • Drehgriff für eine sichere Bedienung
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional)

VacuMaster Basic/Comfort

Traglasten bis 750 kg (horizontal)Für luftdichte und leicht poröse Werkstücke

VacuMaster Comfort

VacuMaster Multi

  • Traglasten bis 400 kg
  • Für große und schwere, luftdichte oder poröse Holzplatten
  • Werkstücke um 90° schwenkbar

VacuMaster HHVM

  • Traglasten bis 200 kg
  • Vertikale Handhabung von Holzplatten
  • Für die Entnahme von Holzplatten aus stehenden Lagern

VacuMaster VHB

  • Traglasten bis 500 kg
  • Für Bohlen, Bretter und Balken ab 120 mm Breite
  • Mit schmaler Bauform und stirnseitigem Bedienbügel

Krananlagen und Schwenkkrane

Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich

  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse