Vakuumheber vom Typ JumboFlex zur schnellen Handhabung von Kartons

Vakuumtechnik für die Paketlogistik

Die Umschlagsgeschwindigkeit in Postzentren oder Logistik-Hubs anderer Dienstleister hat sich in den vergangenen Jahren besonders durch die große Nachfrage im Online-Handel deutlich erhöht. Das Spektrum der zu befördernden Ware reicht vom einfachen Brief über Päckchen und Pakete bis hin zu sperrigen oder besonders empfindlichen Gütern. Das erfordert nicht nur eine schnelle Erfassung der Ware mit modernster Informationstechnologie, sondern auch die Bewältigung unterschiedlichster Handhabungs-Aufgaben.

In Sortier- und Verteilzentren von Post und KEP-Dienstleistern (Kurier-Express-Paket) sind kürzeste Durchlaufzeiten gefordert. Das bedeutet unter anderem eine steigende Anzahl von Hebeaufgaben für die Mitarbeiter. Vakuumheber sorgen dabei für ergonomische und entlastende Abläufe.

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

Tel. +1 919 713-0880
Fax +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Ergonomische Vakuumheber für manuelle Hebeaufgaben
In manuellen Kommissionier- und Palettierabläufen müssen Güter in hoher Anzahl bewegt werden. Das kraftraubende Heben, Drehen und Bewegen wird durch Vakuumheber erleichtert. Der Bediener wird durch den Vakuum-Schlauchheber vom Gewicht der Werkstücke entlastet, so kann die geforderte Umschlagshäufigkeit ergonomisch realisiert werden. Das umfangreiche Greiferprogramm der Schlauchheber ermöglicht die Handhabung unterschiedlichster Werkstücke, wie Kartons, Fässer Kanister, Eimer, Säcke etc.

Produkte im Bereich Postlogistik

JumboFlex

  • Werkstücke bis 50 kg
  • Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe

Krananlagen und Schwenkkrane

Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich

  • Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse