Aufspannvorrichtung für die Luft- und Raumfahrt

Die teilweise sehr komplexen Werkstückgeometrien in der Luft- und Raumfahrtindustrie erfordern meist eine spezielle, dem Anwendungsfall angepasste Aufspannlösung. Maximale Präzision und schonende Bearbeitung des Werkstücks sind dabei besonders gefragt.

Im Rahmen von Sonderprojektierungen hat Schmalz bereits mehrfach erfolgreiche Lösungen für kundenspezifische Projekte entwickelt. Mit der Matrixplatte können dabei auch sehr dünne Werkstücke beschädigungsfrei und prozesssicher fixiert werden. Rüstzeitminimierung und der hohe Flexibilitätsgrad sind zusätzliche Argumente, die für das Vakuum-Aufspannsystem sprechen.

Informationen zu angrenzenden Branchen finden Sie hier:

Faserverbund

Flughafenlogistik und Gepäckhandhabung

Metall/Blech

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Schmalz Produktlösungen für die Branche Luftfahrt

Aufspannsystem Matrixplatte

  • Spannsystem aus hochfestem Aluminium
  • Optionale Reibinseln (RI) für bis zu 30 % höhere Querkraftaufnahme
  • Maßhaltigkeit: Ebenheit < 0,1 mm, Parallelität < 0,05 mm

Vacuum Operation Center VOC

  • Zentrales Vakuum-Management für CNC-Bearbeitungszentren mit Vakuum-Spanntechnik
  • Automatische Füllstandsüberwachung mit visuellen und akustischen Warnsignalen und Flüssigkeitsrückführung
  • Automatische Vakuum-Überwachung und Not-Aus
  • Möglichkeit zur Integration der Steuerung in die Maschinensteuerung

Vakuum-Aggregat VAGG

  • Mobile Vakuum-Erzeugung und -Überwachung für kleine und mittelgroße CNC-Bearbeitungszentren
  • Verschiedene Speichervolumina
  • Möglichkeit zur Integration der Steuerung in die Maschinensteuerung
  • Vakuum- und Füllstandüberwachung mit akustischem Warnsignal