Flächengreifsystem Profile FMP

Vakuumtechnik für automatisierte Prozesse

Bei der automatisierten Handhabung von Metall und Blech sind schnelle Taktzeiten und eine hohe Betriebssicherheit gefordert. Vakuumtechnik von Schmalz wird hier als Greifsystem an Portalen und Robotern eingesetzt, um beispielsweise Pressenstraßen zu verketten. Die Greiflösung kann mit dem breiten Programm an einzelnen Vakuum-Komponenten selbst konfiguriert und ausgelegt werden oder als anschlussfertiges Greifsystem für den individuellen Anwendungsfall beschafft werden.

Für die Metall- und Blechhandhabung hat Schmalz Sauggreifer entwickelt, die den Anforderungen der Branche in besonderem Maße gerecht werden. Die Materialien der Sauger sorgen für eine hohe Standzeit auch bei öligen oder heißen Oberflächen; die optimierte Bauform ermöglicht das Greifen von konvexen und konkaven Bauteilen sowie die hohe Querkraftaufnahme in dynamischen Prozessen.

Darüber hinaus bietet Schmalz spezielle Vakuumerzeuger, die kürzeste Zykluszeiten realisieren. Die Kompaktejektoren SXMPi verfügen zusätzlich über umfangreiche Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle.

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Schmalz Produktlösungen für die Branchen Metall und Blech

Sauggreifer für Blechhandhabung

  • Handhabung von Blechen
  • Handhabung von konvexen und konkaven Werkstücken
  • Hohe Quer- und Haltekräfte

Kompaktejektoren X-Pump SXPi / SXMPi mit IO-Link

  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Magnetgreifer SGM

  • Durchmesser: 30 bis 70 mm
  • Haltekraft: 35 bis 290 N

Flächengreifsysteme und Endeffektoren

  • Universelle Flächengreifsysteme
  • Systembaukasten für Endeffektoren
  • Anschlussfertig für verscheidenste Roboter-Applikationen

Vakuum-Saugspinnen SSP

Roboterverkettung in Pressen und Biegezentren
Beladung von Laser- und Stanzmaschinen