Vakuumheber für manuelle Arbeitsabläufe

Vakuumheber für manuelle Arbeitsabläufe

Mit Vakuumhebern lassen sich Metall- und Blechplatten einfach, schnell und sicher manuell transportieren. Da die Werkstücke in Format, Gewicht und Beschaffenheit höchst unterschiedlich sein können, hat Schmalz hierfür zwei Baureihen an Vakuumhebern im Programm: Vakuum-Schlauchheber Jumbo sowie Vakuum-Hebegeräte VacuMaster. Für beide Baureihen existiert eine große Auswahl an verschiedenen Sauggreifern. Ergänzt werden die Vakuumheber durch speziell auf sie angepasste Krananlagen und Schwenkkrane.

Die manuellen Vakuumheber für den Branchenbereich Metall und Blech dienen vor allem zur gesundheitsschonenden Handhabung von schweren und unhandlichen Werkstücken. Damit können auch nicht magnetisierbare Stahlsorten gegriffen werden. Die Werkstücke können mit den Vakuumhebern horizontal, um 90° geschwenkt oder um 180° gewendet werden.

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Schmalz Produktlösungen für die Branchen Metall und Blech

VacuMaster Basic/Comfort

Traglasten bis 750 kg
Für horizontale Handhabung und zur Be- und Entladung

VacuMaster Comfort

VacuMaster Vario

  • Traglasten bis 2.000 kg - höhere Traglasten auf Anfrage
  • Für Tafelbleche, Metallplatten und Rotorblätter

VacuMaster Eco

  • Traglasten bis 1.000 kg
  • Für luftdichte Werkstücke
  • Keine externe Energiequelle erforderlich

VacuMaster Coil

  • Für Traglasten bis 1.000 kg
  • Für Coils und Spaltbänder
  • Um 90° schwenkbar z. B. zum Auflegen auf einen Haspeldorn

VacuMaster Light

  • Für Traglasten bis 100 kg
  • Für kleine bis mittelgroße, überwiegend luftdichte Werkstücke
  • Kompaktes und leichtes Hebegerät

JumboErgo

  • Werkstücke bis 300 kg in unterschiedlichen Formaten
  • Drehgriff für eine sichere Bedienung
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional)