Fanuc-Roboter

  • Fanuc wurde 1956 in Japan gegründet
  • Die vorkonfigurierten Greiflösungen von Schmalz sind kompatibel mit den kollaborierenden Robotern von Fanuc: CR-4iA, CR-7iA, CR-15iA
  • Verschiedene Komplettpakete fertig konfiguriert für den Einsatz an Fanuc-Robotern

Passend zu Ihrem Roboter von Fanuc bietet Schmalz Ihnen verschiedene Komplettpakete – mit elektrischem Vakuum-Erzeuger ECBPi, Flächengreifer FXCB oder Endeffektor VEE. Die Sets beinhaltet alle benötigten Komponenten zum Aufbau eines kompletten Greifers, darunter auch eine passende Flansch zur einfachen Anbindung an den Roboter. Auf diese Weise ist die vorkonfigurierte Greiflösung innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit.

Passgenaue Lösungen von Schmalz für Ihren Fanuc-Cobot

assets/Artikelbild/10.03.01.00505_01.jpg
Effizient
Neu
ROB-SET FANUC
10.03.01.00505
Komplettes Set zur Anbindung und Integration der CobotPump ECBPi an Leichtbauroboter
für: FANUC
Typ: CR-4iA, CR-7iA
assets/Artikelbild/10.01.43.00066_01.jpg
Neu
ROB-SET FXCB FANUC
10.01.43.00066
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Flächensauggreifer FXCB
für: FANUC
Typ: CR-15iA
assets/Artikelbild/10.01.36.00282_02.jpg
Neu
ROB-SET VEE FANUC
10.01.36.00282
Komplettes Vakuum-Endeffektor- System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Vakuum-Endeffektor
für: FANUC
Typ: M-3iA, CR-4iA, CR-7iA
Evakuierungsgrad: 85 %