Universal Robots (UR)

  • Universal Robots wurde 2005 in Dänemark gegründet
  • Die Greiflösungen von Schmalz können an allen Cobots von UR eingesetzt werden: UR3, UR5, UR10
  • Der elektrische Vakuum-Erzeuger ECBPi, der Flächengreifer FXCB und der Vakuum-Endeffektor VEE wurden von Universal Robots getestet und zertifiziert und sind somit ideal für den Einsatz mit UR Robotern geeignet
  • Verschiedene Komplettpakete fertig konfiguriert für den Einsatz an UR Robotern
  • UR Cap zur einfachen Installation inklusive

Passend zu Ihrem Roboter von Universal Robots bietet Schmalz Ihnen verschiedene Komplettpakete – mit elektrischem Vakuum-Erzeuger ECBPi, Flächengreifer FXCB oder Endeffektor VEE. Die Sets beinhaltet alle benötigten Komponenten zum Aufbau eines kompletten Greifers, darunter auch eine passende Flansch zur einfachen Anbindung an den Roboter. Auf diese Weise ist die vorkonfigurierte Greiflösung innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit.

Passgenaue Lösungen von Schmalz für Ihren Universal Robots-Cobot

assets/Artikelbild/10.03.01.00504_01.jpg
Neu
ROB-SET ECBPi UR
10.03.01.00504
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: CobotPump
für: Universal Robots
Typ: 3,5,10
assets/Artikelbild/10.01.43.00064_01.jpg
Neu
ROB-SET FXCB UR
10.01.43.00064
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Flächensauggreifer FXCB
für: Universal Robots
Typ: 3,5,10,16
ROB-SET VEE UR
10.01.36.00280
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Vakuum-Endeffektor
für: Universal Robots
Typ: 3,5,10
Evakuierungsgrad: 85 %