Yaskawa-Roboter

  • Yaskawa Electric wurde im Juli 1915 in Kitakyushu in Japan gegründet
  • Die anschlussfertigen Endeffektoren von Schmalz eignen sich für den Einsatz an folgendem Roboter: MOTOMAN-HC10DT (ECBPi, FXCB), MPP3 (VEE)
  • Verschiedene Komplettpakete fertig konfiguriert für den Einsatz an Yaskawa-Cobots

Passend zu Ihrem Roboter von Yaskawa bietet Schmalz Ihnen verschiedene Komplettpakete – mit elektrischem Vakuum-Erzeuger ECBPi, Flächengreifer FXCB oder Endeffektor VEE. Die Sets beinhaltet alle benötigten Komponenten zum Aufbau eines kompletten Greifers, darunter auch eine passende Flansch zur einfachen Anbindung an den Roboter. Auf diese Weise ist die vorkonfigurierte Greiflösung innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit.

Passgenaue Lösungen von Schmalz für Ihren Yaskawa-Cobot

assets/Artikelbild/10.03.01.00509_01.jpg
Effizient
Neu
ROB-SET YASKAWA
10.03.01.00509
Komplettes Set zur Anbindung und Integration der CobotPump ECBPi an Leichtbauroboter
für: YASKAWA
Typ: HC10DT
assets/Artikelbild/10.01.43.00067_01.jpg
Neu
ROB-SET FXCB YASKAWA
10.01.43.00067
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Flächensauggreifer FXCB
für: YASKAWA
Typ: HC10DT
assets/Artikelbild/10.01.36.00283_01.jpg
Neu
ROB-SET VEE YASKAWA
10.01.36.00283
Komplettes Vakuum-Endeffektor- System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Vakuum-Endeffektor
für: YASKAWA
Typ: MPP3S
Evakuierungsgrad: 85 %