Solar

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Die Branche Solar beschäftigt sich mit der Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme oder Strom. Photovoltaik- und Solaranlagen findet man hauptsächlich auf Dächern, Fassaden und Freiflächen.

Während des Herstellungsprozesses von Photovoltaikmodulen werden Werkstücke wie Wafer, Zellen, Strings und das fertige Modul gehandhabt. Diese äußerst empfindlichen Werkstücke gilt es schonend zu greifen und jegliche Abdrücke und Kontaminationen zu vermeiden. Zeitgleich hat die Industrie höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Dynamik. Zykluszeiten von unter einer Sekunde sind in den Herstellungsprozessen von Zellen üblich. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Vakuumtechnik.

Produkte von Schmalz werden entlang der gesamten Prozesskette eingesetzt: bei der Fertigung von Wafern und Zellen, zur Handhabung von Modulen oder auch in Dünnschichtprozessen.

Dokumentationen

Um das Dokument "Produktinformationen für die Solarbranche" herunterzuladen, melden Sie sich bitte an.

Anmelden

 

 

Prozessschritte und Vakuum-Lösungen in der Solarindustrie

WAFER
ZELLEN
MODULE
DÜNNSCHICHT

Vakuumtechnik in der Praxis

Automatisiertes Handling von PV-Wafern mit dem SWGm Wafergreifer

Weiterlesen
Komponenten für Wafer

Schmalz Wafergreifer SWG hilft bei schonender Handhabung von Wafern und Zellen

Weiterlesen
Komponenten für Wafer

Automatisiertes Handling von PV-Wafern mit dem SWG Wafergreifer

Weiterlesen
Greifsystem für Strings

String-Greifer SSG zur schonenden Handhabung von Zellstrings

Weiterlesen
Greifsystem für Strings

Zwei Greifervarianten für manuelles und automatisiertes String-Handling

Weiterlesen
Schlauchheber für sonstige Produkte

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur ergonomischen Handhabung von Wechselrichtern

Weiterlesen