Vakuumtechnik für die Automobilindustrie

Schnelle Taktzeiten und hohe Automatisierungstiefe

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Die Automobilbranche ist einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige mit einer eng vernetzen Zuliefererindustrie. Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen den Fahrzeugherstellern, den Komponentenlieferanten und den Anlagenbauern. Aufgrund einer immer größer werdenden Variantenvielfalt und erweiterter Produktionskapazitäten mit Werken in neuen Märkten wie beispielsweise China, legen die Fahrzeughersteller mehr und mehr Wert auf weltweite Plattformstrategien. So können Anlagenkonzepte und Teile wiederverwendet werden und entprechend die Stückzahlen gesteigert werden.

Vakuumkomponenten von Schmalz finden sich überall dort, wo Bauteile automatisiert gehandhabt werden. Dies trifft ganz speziell auf das Presswerk, den Karosseriebau und die Endmontage zu. Neben der Automatisierungstechnik bietet Schmalz auch ergonomische Vakuumheber für die Automobilbranche an. Unhandliche oder schwere Teile werden mit dieser Hebehilfe präzise bewegt.

Dokumentationen

Um das Dokument "Produktinformationen für die Automobilbranche" herunterzuladen, melden Sie sich bitte an.

Anmelden

Prozessschritte und Vakuum-Lösungen in der Automobilindustrie

PRESSWERK
ROHBAU
ENDMONTAGE
MANUELLE PROZESSE

Vakuumtechnik in der Praxis

Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Windschutzscheiben

Weiterlesen

Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Säcken

Weiterlesen

Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von Dächern

Weiterlesen

Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Abgasanlagen

Weiterlesen

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bei der Handhabung von Rohgummiballen

Weiterlesen
Komponenten für Composite-Textilien

Schmalz Nadelgreifer SNG-M zur Handhabung von Composite-Textilien und Preforms

Weiterlesen