Vakuumtechnik in der Endmontage

Vakuumtechnik in der Endmontage

In der Endmontage wird das Automobil fertig montiert, dazu wird die lackierte Karosserie um die noch fehlenden Teile, wie beispielsweise Stoßfänger, die Kardanwelle oder den Tank ergänzt. Ein weiterer Prozessschritt ist die Montage des Interieurs, der Scheiben und der Anbauteile wie Scheibenwischer, Beleuchtung, Räder etc. Bei der sogenannten Hochzeit werden Motor und Karosserie zusammengeführt. Nach einer abschließenden Funktionsprüfung fährt das fertige Auto von der Montagelinie.

Schmalz ermöglicht mit seiner Auswahl an Sauggreifern die dynamische Handhabung auch von schwer ansaugbaren Werkstücken wie zum Bespiel Textilien oder Stoßfänger. Bei manuellen Tätigkeiten entlasten Vakuumheber den Bediener vom Gewicht der Werkstücke und gestalten Abläufe ergonomisch und effizient.

Vakuumtechnik für die Handhabung von Automobilglas
Vakuumtechnik für manuelle Abläufe

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Produkte im Bereich Endmontage

Sauggreifer für Blechhandhabung

  • Handhabung von Blechen
  • Handhabung von konvexen und konkaven Werkstücken
  • Hohe Quer- und Haltekräfte

Kompaktejektoren SCPi / SMPi

  • Saugvermögen bis 195 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %

Nadelgreifer

  • Greifen durch Einstechen von Nadeln
  • Handhabung von schwer saugbaren Werkstücken
  • Handhabung poröser Materialien

JumboFlex Battery

  • Traglast bis 27 kg
  • Schlauchheber für Starterbatterien mit unterschiedlichen Deckelgeometrien

Produktinformation [PDF]

Produkt anfragen