Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Ergonomische Vakuumheber für manuelle Prozesse

In den Fertigungsabläufen fallen diverse manuelle Tätigkeiten an: Beispielsweise werden Pressen mit Bauteilen wie Dächer entladen und Ladungsträger beladen, in der innerbetrieblichen Logistik werden KLT Kisten oder Kartonagen bewegt, Bauteile wie Scheiben, Starterbatterien oder Bremsscheiben werden der Linie zugeführt. Die hohe geforderte Taktzahl, das hohe Gewicht oder auch das unhandliche Format, machen diese Tätigkeiten zur Belastung der Gesundheit der Mitarbeitenden.

Die manuell geführten Vakuumheber entlasten den Bediener vom Gewicht des Werkstücks und ermöglichen so ein ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten. Die einfache Bedienung der Vakuumheber sorgt dafür, dass Scheiben, Coils, Blech-Bauteile, aber auch Kisten und Kartons schnell gegriffen und umgesetzt werden können. Die Werkstücke können je nach Typ des Vakuumhebers horizontal, um 90° geschwenkt oder um 180° gewendet werden.

Vakuumheber für manuelle Abläufe

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

  • JumboFlex für ergonomische Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Ein-/Zwei-Finger-Steuerung für Rechts- und Linkshänder
  • Für Werkstücke bis 50 kg

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

  • Schlauchheber JumboErgo für die dynamische Handhabung von flächigen Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional beim JumboErgo PSE)
  • Werkstücke bis 300 kg

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil für stufenloses Schwenken um bis zu 90°
  • Maximale Spaltbanddicke 3,0 mm (Aluminium) bzw. 1,5 mm (Stahl)
  • Traglasten bis 1.000 kg

Aluminium-Krananlagen

  • Installation an Decken- oder Portalkonstruktion
  • Traglast bis 1.200 kg

Schlauchheber JumboFlex Battery

  • Handhabung von Starterbatterien unterschiedlicher Größen und Geometrien bis 27 kg
  • Kein Freiraum zwischen den Batterien nötig durch Greifen von oben mit Vakuum

Produkt anfragen