Aufspannlösung für Werkstücke aus Metall

Vakuum-Spanntechnik zum Fixieren von Werkstücken

In CNC-Bearbeitungszentren müssen die flächigen und unterseitig planen Werkstücke aus Metall präzise und prozesssicher aufgespannt werden. Mit dem Vakuumaufspannsystem Matrixplatte lassen sich auch Bauteile und Werkstücke, die mechanisch-pneumatisch-hydraulisch nur sehr schwer oder gar nicht zu spannen sind, wirkungsvoll fixieren. Dabei wird das Werkstück an mechanischen Anschlägen positioniert und über Vakuum aufgespannt. Das Werkstück kann so unkompliziert und verzugsfrei bearbeitet werden.

Sogenannte Reibinseln ermöglichen es mit höheren Vorschüben und Schnittgeschwindigkeiten zu arbeiten. Eine Matrixplatte kann mittels Spannpratzen oder Nullpunktspannsystemen schnell auf dem Maschinentisch befestigt werden. Das Spannen und Entspannen der Werkstücke kann einfach und sicher über einen Fuß- und Handschalter erfolgen.

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Schmalz Produktlösungen zum Aufspannen von Metall und Blech

Matrixplatte MPL

  • Vakuum-Spannsystem aus hochfestem Aluminium
  • Adaptierbar auf konventionelle Spanntechnik

Fräsen mit Matrixplatte und Rastertischsaugern

Rastertischsauger werden direkt in das Raster der Matrixplatte eingelegt und die Sauger entsprechend der Position der Bohrlöcher angeordnet. Auf diese Weise kann das Werkstück durchbohrt werden, ohne die Matrixplatte oder das Bauteil selbst zu beschädigen.

Basic Holding Fixture BHF

  • Flexible, manuell einstellbare Spannlösung für Freiformen
  • Vorfixierung durch Vakuum- oder Magnetkraft

Vacuum Operation Center VOC

  • Zentrale Vakuum-Erzeugung und -Überwachung
  • Saugvermögen 40, 63, 100 m³/h

Vakuum-Aggregate VAGG

  • Mobile Vakuum-Erzeugung und -Überwachung
  • Saugvermögen 6, 18, 40, 63 m³/h