Vakuumtechnik bei der Herstellung von Leiterplatten

Bei der Herstellung von Leiterplatten kann Vakuum und Vakuumtechnik an verschiedenen Stellen der Prozesskette eingesetzt werden. Schmalz unterscheidet zwischen Leiterplattenhandhabung (Automation) in der Prozesskette und Prozessvakuum innerhalb eines Fertigungsschritts, zum Beispiel beim Spannen von Werkstücken. Die folgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt der essentiellen Prozessschritte und gibt einen Überblick, in welchen Bereichen der Herstellung von Leiterplatten Vakuumtechnik von Schmalz eingesetzt werden kann.

ProzessschrittBeschreibungVakuum-Handhabung (Automation)Prozessvakuum
1Rohmaterialhandhabung
2Bohren / Laserbohren
3Laminierung
4Belichtung
5Entwicklungs-, Ätz- und Stripp-Prozess
6Automatische Optische Inspektion (AOI)
7Lötstoppmaskierung
8Vereinzelung
9Elektrischer Test

Produktanfrage

Erfahrene Systemberater unterstützen Sie bei der Auslegung der passenden Vakuum-Lösung für Ihre branchenspezifische Anforderung.

Entscheiden Sie sich für...

  • ausgezeichnete Kundenberatung 
  • innovative Produkte vom Marktführer 
  • Qualität aus Deutschland

Produkt anfragen

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Im Folgenden erfahren Sie mehr zu den einzelnen essentiellen Prozessschritten, welche bei der Herstellung von Leiterplatten durchlaufen werden. Unterschiedliche Prozessschritte haben unterschiedlichste Anforderungen an die Vakuumtechnik. Schmalz bietet für diese Anforderungen Lösungen, die eine sichere Handhabung ermöglichen. Informieren Sie sich hier über die Anforderungen an die Greiftechnik.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten von Vakuumtechnik während der Leiterplattenfertigung

Materialvorbereitung

Die Herstellung einer Leiterplatte oder PCB (Printed Circuit Board) umfasst eine Vielzahl komplexer Fertigungsprozesse. Unterschiede beim Leiterplattentyp beeinflussen die Prozesskette und stellen weitere und unterschiedlichste Anforderungen an Handhabung und Prozess.

Basierend auf der Spezifikation wird entsprechendes Rohmaterial zur Weiterverarbeitung bereitgestellt (1). Das Rohmaterial kann unter anderem aus kupferbeschichtetem FR4-Material bestehen. Um eine Durchkontaktierung zu ermöglichen, werden im ersten Schritt mit Hilfe von mechanischen sowie Laserbohrern Kontaktierungslöcher gesetzt (2). Diese werden im Nachgang weiter verkupfert um eine Leitfähigkeit durch das FR4-Material zu erzielen.

Produkte von Schmalz können während dieser Prozessschritte unter anderem zur Handhabung des Rohmaterials eingesetzt werden. Für mehr Informationen zu den Anforderungen an die Vakuumtechnik klicken Sie hier.

Ausbilden der Leiterzüge

Durch das Auflaminieren eines fotosensitiven Films (3) werden die Voraussetzungen geschaffen, mit Hilfe eines Belichters und Strukturmaske (4) die gewünschten Leiterzüge vorzudefinieren. Die Laminierungs- und Belichtungsprozessschritte erfolgen in Reinsträumen, um die Gefahr von Kontamination zu minimieren. Zusätzlich wird Gelblicht eingesetzt. Je nach Eigenschaft von Laminat und Maske härten die gewünschten Strukturen durch den Belichtungsvorgang aus. Über eine Folge von nasschemischen Prozessen werden die Leiterzüge freigelegt. Im ersten Schritt der Entwicklungs-, Ätz- und Stripfolge (engl. Develop-Etch-Strip) (5) werden mit Hilfe einer alkalischen Lösung die unbelichteten und nicht ausgehärteten Bereiche des Films abgewaschen und das Kupfer freigelegt. Im Ätzprozess wird mit Hilfe einer meist sauren Ätzlösung das freigelegte Kupfer aufgelöst. Der im Vorfeld ausgehärtete Fotofilm dient in diesem Prozess als Schutz der gewünschten Leiterbahnstruktur. Nach Reinigung der Leiterplatte wird im letzten Prozessschritt der ausgehärtete Film mit Hilfe von Temperatur und einer starken alkalischen Lösung entfernt. Nun sind die Kupferleiterbahnen freigelegt und zu erkennen.

Vollautomatisierte Vorgänge in den Produktionslinien machen eine sichere Handhabung notwendig. Zum Transportieren der Leiterplatte während der einzelnen Prozessschritte können ebenfalls Vakuum-Komponenten eingesetzt werden. Für mehr Informationen zu den Anforderungen an die Vakuumtechnik klicken Sie hier.

Endverarbeitung

Um in Folgeprozessen und vor einer weiteren Verarbeitung Fehler ausschließen zu können, werden vor der Weiterverarbeitung die prozessierten Leiterplatten optisch inspiziert und fehlerhafte Leiterplatten aussortiert (6). Durch das Verpressen einzelner Leiterplatten können mehrlagige PCBs hergestellt werden.

Mit dem Aufbringen des sogenannten Lötstopplackes (Solder Mask) (7) wird sichergestellt, dass beim Auflöten von Bauteilen und Komponenten nur die dafür vorgesehenen Bereiche mit Lötzinn in Berührung kommen und die Leiterzüge geschützt werden. Meist hat der Lötstopplack eine grünliche Farbe, wodurch die Leiterplatte ihr typisches Aussehen erhält. Der Lötstopplack wird nur auf den Außenlagen einer Leiterplatte aufgebracht und komplettiert die Prozesskette.

Eine Leiterplatte oder auch „Nutzen“ beinhaltet, je nach Größe des Endprodukts, mehrere gleiche, in sich geschlossene und funktionierende Leiterplatten. Während des Fräß- oder Ritzprozesses (8) werden die Endprodukte aus dem Träger/“Nutzen“ herausgelöst.

Mit einer elektrischen Testeinheit (9) werden die einzelnen Leiterplatten mit Hilfe von elektrischen Größen getestet. Am Schluss werden die fertigen und getesteten Produkte verpackt und zur Weiterverarbeitung versendet.

Auch in der Endverarbeitung kann Vakuumtechnik von Schmalz eingesetzt werden. Wie die Produkte von Schmalz den Anforderungen in den unterschiedlichen Prozessschritten gerecht werden, lesen Sie im Folgenden.

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Die aktiven Bereiche der Leiterplatte sind höchst sensitiv, daher werden die Leiterplatten am äußersten Rand gehandhabt. Durch diese Gegebenheit empfiehlt Schmalz den Einsatz von Saugern mit einem Durchmesser von weniger als 15 Millimetern aus den Produktfamilien PFYN, FSGA oder FSG. Der Einsatz eines Federstößels zur Höhenkompensation aus der Produktfamilie FSTIm unterstützt die sichere Handhabung. In Kombination mit einem Flachsauggreifer wie dem SGON ergibt sich eine Lösung die auch schwierigste Anforderungen und Lastfälle meistert.

Im Bereich der Leiterplattenherstellung sind Umgebungseinflüsse nicht zu unterschätzen. Schmalz bietet unterschiedlichste Materialien in Kombination an. So sind Sauger aus abdruckarmem HT1-Material, als auch NBR-ESD Material zur sicheren Ableitung von erzeugten Ladungen im Produktportfolio zu finden.

Durch die individuell anpassbaren Lösungen aus dem Hause Schmalz können Handhabungs- als auch Prozessschritte sicherer gestaltet und Ausschüsse minimiert werden.

Produkte für den Einsatz bei der Herstellung von Leiterplatten

Flachsauggreifer PFYN

  • Durchmesser: 1 bis 200 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Antistatische und abdruckarme Varianten

Federstößel FSTIm

  • Modulare Saugeranbindung
  • Hub: 5 bis 20 mm
  • Innenliegende Dämpfungsfeder
  • Mit und ohne Verdrehsicherung

Flachsauggreifer SGON

  • Abmessungen: 4 x 2 bis 90 x 30 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, SI
  • Zusätzliche Verdrehsicherung ab Größe 24 x 8 mm

Kompaktejektoren SCPS / SCPSi

  • Saugvermögen bis 67 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff