Entnahme von ausgehärteten CFK-Bauteilen

Die ausgehärteten, oft noch heißen Bauteile müssen bei der Entnahme aus dem Werkzeug sicher gegriffen werden, ohne Rückstände zu hinterlassen. Sauggreifer aus dem Material HT1 eignen sich besonders für diesen Prozess. Die Sauggreifer sind hitzebeständig sowie frei von silikonhaltigen und lackbenetzungsstörenden Substanzen. Werden die CFK-Bauteile später lackiert, sind Beeinträchtigungen der Oberflächen ausgeschlossen.

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Produkte für die Entnahme von ausgehärteten CFK-Bauteilen

Flachsauggreifer SGPN
Auslaufartikel

Flachsauggreifer SGPN

  • Durchmesser: 15 bis 40 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NK, SI
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 3 bis 88 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 4 bis 78 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Anschlussnippel gesteckt

Flachsauggreifer PFYN

  • Durchmesser: 1 bis 200 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Antistatische und abdruckarme Varianten

Flachsauggreifer SGON

  • Abmessungen: 4 x 2 bis 90 x 30 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, SI
  • Zusätzliche Verdrehsicherung ab Größe 24 x 8 mm

Balgsauggreifer SAB HT1 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 125 mm
  • Werkstoff: HT1
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Flachsauggreifer SAF HT2

  • Durchmesser: 30 bis 60 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval)

  • Abmessungen: 60 x 23 bis 100 x 50 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel vulkanisiert

Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 80 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 30 und 80 x 40 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel vulkanisiert