Vakuumtechnik für die Chemie- und Pharmaindustrie

Prozesssicheres Handhaben von Gütern in potenziellen Gefahrenzonen

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Die Chemie- und Pharmaindustrie beschäftigt sich mit Stoffen, die in anderen Industriezweigen wie Kunststoff-, Lebensmittel- oder Automobilindustrie weiterverarbeitet werden. Organische und anorganische Chemikalien, Düngemittel, Kunststoffe oder pharmazeutische Erzeugnisse werden hier in Fässern, Säcken oder Kanistern gelagert und stellen ständig neue Herausforderungen für die Handhabung in diesem Bereich dar.

Um eine sichere Handhabung der schwer zu greifenden Elemente realisieren zu können, bietet Schmalz Vakuum-Lösungen für verschiedenste Anwendungen im Bereich Chemie und Pharmazie. Bereits bei der Handhabung von Tonnen und Säcken ermöglichen manuelle Vakuumheber von Schmalz gesundheitsschonendes und sicheres Heben. Auch im Ex-Schutz-Bereich, wo besondere Sicherheitsvorkehrungen die Handhabung zusätzlich erschweren, sorgen Vakuumheber von Schmalz für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Für die weitere Verarbeitung und Verpackung der Produkte speziell in der Pharmaindustrie kommen automatisierte Greifsysteme zum Einsatz.

Anforderungen und Vakuum-Lösungen im Bereich Chemie und Pharmazie

Vakuumtechnik für die Handhabung von Säcken

Anforderungen

Beschädigungsfreies Greifen und Palettieren
Bei der Handhabung vom Chemikalien gilt es besonders darauf zu achten, dass in den Säcken keine Risse oder Löcher entstehen, aus denen die Stoffe austreten können. Gerade bei der Handhabung von Säcken aus empfindlichen Materialien wie Papier ermöglicht der Schlauchheber JumboSprint sicheres Heben von Lasten.

Beständigkeit gegen Chemikalien
Der Kontakt mit Salzen, Dämpfen und Chemikalien hat bei vielen Materialien zur Folge, dass sie porös werden und somit nicht mehr einsetzbar sind. Sauger von Schmalz aus speziell entwickelten Materialien sind beständig gegen Chemikalien und haben somit eine weitaus höhere Lebensdauer als andere Sauger.

Produkte

Schlauchheber JumboFlex

Ergonomische Einhandbedienung für Werkstücke bis 50 kg

Schlauchheber JumboSprint

Für kompakte Werkstücke bis 300 kg