Saupgplatte SGF mit spezieller Bauform für die Handhabung von Glas

Vakuumtechnik zur Handhabung von Float- und Gebäudeglas

Der Großteil an Glas, das in Gebäuden oder anderen Segmenten zum Einsatz kommt, wird im sogenannten Floatverfahren hergestellt. Dabei werden die Bestandteile des Glases in einem kontinuierlichen Prozess auf über 1000°C erhitzt. Die Glasschmelze wird dann auf ein Bad aus flüssigem Zinn geleitet, sodass das leichtere Glas auf der Oberfläche schwimmt und sich ausbreitet. Bei zirka 600°C wird das erstarrte Glas aus dem Bad gezogen, weiter abgekühlt und nach einer optischen Kontrolle geschnitten.

Anschließend wird das Glas entweder direkt der Weiterverarbeitung zugeführt oder gestapelt und zur Weiterverarbeitung transportiert. Bei der Gebäudeglasfertigung wird das Glas beschichtet, auf die entsprechende Größe zugeschnitten, die Kanten geschliffen und bei Bedarf weiterverarbeitet. In der gesamten Wertschöpfungskette wird das Glas mit Vakuumtechnik gehandhabt, transportiert und gehalten. Sogar die finale Montage der Gläser auf der Baustelle erfolgt mit Vakuum-Hebegeräten.

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Hohe Querkräfte auch bei Verwendung von Trennpulver
Um die Adhäsionskräfte zwischen gestapelten Glasplatten außer Kraft zu setzen, werden die Platten mit Trennpulver beschichtet. Die speziellen Glassauger SGF und SAB erzeugen hohe Querkräfte, auch bei der Verwendung auf Trennpulver. Das speziell entwickelte Profil der Glassauger sorgt für hohe Reibekräfte und eine sichere Handhabung.

Abdruckfreie Handhabung
Abdrücke auf den Oberflächen der Glasplatten gilt es während der gesamten Herstellungskette zu vermeiden. Sauggreifer aus dem abdruckarmen Material HT1 können auch bei Temperaturen bis 170 °C eingesetzt werden. In Kombination mit einer geringen Flächenpressung sind die Glassauger SGF und SAB optimal für diese Anforderungen geeignet. Mit den Sauggreiferüberzügen SU kann sogar jeglicher Kontakt des Sauggreifers mit dem Glas vermieden werden. Speziell für den Einsatz auf Weichbeschichtungen (e.g. Low-E) wurde für das Vakuum- Flächengreifsystem ein Schaum mit Schutzüberzug entwickelt – große Kontaktfläche bei minimaler Flächenpressung, ideal für eine schonende Handhabung.

Kurze Zykluszeiten und hohe Präzision
Bei den Handhabungsprozessen werden kurze Zykluszeiten gefordert. Der Kompaktejektor SXMPi zeichnet sich durch seine integrierte Saug- und Abblasfunktion aus. Diese ermöglicht kürzeste Ansaug- und Ablegezeiten bei minimalem Energieeinsatz, da der Ejektor über die integrierte Luftsparautomatik nur dann aktiv ist, wenn das Vakuum benötigt wird. Darüber hinaus verfügt der intelligente Kompaktejektor über umfangreiche Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle.

Präzision beim Schleifen von Glas
Neben hohen Haltekräften spielt auch die Höhentoleranz beim Schleifen von Glas eine entscheidende Rolle, denn selbst minimale Höhenunterschiede führen zu enormen Qualitätsschwankungen. Mit den Vakuum-Blocksaugern VCBL-G werden die Werkstücke sicher und präzise gespannt. Neben der hohen Querkraftaufnahme sorgen die Vakuum-Blocksauger für minimale Höhentoleranzen und bieten damit die Grundlage für optimale Qualität beim Schleifen von Glaskanten.

Ergonomie und Sicherheit speziell bei der manuellen Handhabung von Gebäudeglas
Bei der Herstellung und Endmontage von Gebäudeglas fallen diverse manuelle Prozessschritte an. Hierbei ist eine schnelle und ergonomische Handhabung von großer Bedeutung. Mit den manuellen Hebegeräten VacuMaster bietet Schmalz für jeden Prozess, vom Beladen von Schneidetischen bis zur Fenstermontage die optimale Lösung - schnell, ergonomisch und sicher.

Produkte im Bereich Float- und Gebäudeglas

Sauggreifer für Glashandhabung

  • Handhabung von flächigen Gläsern
  • Hohe Halte- und Querkräfte
  • Abdruckarme Materialien

Sauggreifer-Überzüge SU

  • Durchmesser: 25 bis 360 mm
  • Einsatz in Verbindung mit Sauggreifern und Saugplatten

Kompaktejektoren X-Pump SXPi / SXMPi mit IO-Link

  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Blocksauger VCBL-GL

  • 2-Kreis-Vakuum-System
  • Mit zwei Schlauchanschlüssen
FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60
10.01.38.02970
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 1234 mm
Breite B: 130 mm
Rasterabstand: 0 x 0 mm
Anordnung Saugzellen: 5 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum N+SU, Höhe 10mm
Düsendurchmesser: 0.6 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 60 mm
Gewicht: 5.4 kg

VacuMaster Window

  • Handhabung und Positionierung von Glasscheiben und Fenstern
  • Varianten zum Drehen und Schwenken
  • Traglasten bis 500 kg