Vakuumheber vom Typ JumboFlex zur schnellen, ergonomischen Handhabung von Gepäckstücken

Vakuumtechnik für die Flughafenlogistik

Die Statistik weist es aus: Jährlich steigen die Fluggastzahlen, die Zahl der Flüge im Passagier- wie im Güterbereich nimmt kontinuierlich zu. Dementsprechend steigen auf Flughäfen die Anforderungen an die schnelle und effiziente Handhabung von Waren und Gepäck.

In der Flughafenlogistik wird Vakuumtechnik zum Verladen von Gepäckstücken von den Sortieranlagen auf die Gepäckwagen und umgekehrt eingesetzt. Schnelligkeit und Fehlersicherheit sind hier die wichtigsten Kriterien. Auch in diesem Bereich ist die Ergonomie am Arbeitsplatz von höchster Bedeutung.

Dokumentationen
Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Ergonomische Gepäckheber für manuelle Hebeaufgaben
In manuellen Abläufen müssen Gepäckstücke in hoher Anzahl bewegt werden. Das kraftraubende Heben, Drehen und Bewegen wird durch Vakuumheber erleichtert. Der Bediener wird durch den Gepäckheber vom Typ JumboFlex vom Gewicht des Werkstücke entlastet. Die ergonomische Einhandbedienung macht den Bediener besonders beweglich und unterstützt schnelle Bewegungen. So kann die geforderte Umschlagshäufigkeit ergonomisch realisiert werden.

Handling von Taschen und Koffern
In den Sortieranlagen befinden sich Taschen und Koffer gleichermaßen. Der Gepäckheber beziehungsweise der Greifer muss mit den unterschiedlichen Eigenschaften der Werkstücke zurecht kommen. Der standardmäßige 2-in-1-Greifer des Schlauchhebers JumboFlex verfügt über einen Einhängehaken und einen Vakuum-Sauggreifer. So kann der Gepäckheber Koffer anzusaugen, als auch Taschen einzuhängen.

Hebelösungen für beengte Raumverhältnisse
Beim Groundhandling herrschen häufig beengte Raumverhältnisse. Schwenkkrane für die Montage an bestehende Wände oder mit flachen Auslegern für niedrige Decken sind perfekt an die Traglasten der Vakuumheber angepasst. Ihre Kranschienen aus Aluminium sorgen für eine besondere Leichtgängigkeit.

Produkte im Bereich Flughafenlogistik

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

  • Ergonomische Einhandbedienung für Werkstücke bis 50 kg

Krananlagen und Schwenkkrane

  • Perfekt abgestimmte Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für Ihren Vakuumheber
  • Lösungen für niedrige Raumhöhen möglich
  • Traglast bis 1.000 kg