Schlauchheber JumboFlex für Kleinladungsträger (KLT-Kisten)

Vakuumtechnik für die Intralogistik

Intralogistik steht sowohl für einen gesamten Wirtschaftszweig, als auch für die innerbetriebliche Schnittstelle zwischen den wertschöpfenden Prozessen eines Unternehmens. Die Intralogistik sorgt dafür, dass Stückgut sowie Schüttgut zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung steht. Die Optimierung des innerbetrieblichen Materialflusses in Bezug auf Zeit und Kosten gehören dabei zu den permanenten Aufgaben.

Vakuumtechnik wird in der Intralogistik beispielsweise beim Verpacken sowie Palettieren bzw. Depalettieren eingesetzt. Automatisierte Lösungen und manuelle Vakuumheber findet man daher bei der Konsolidierung und Kommissionierung, im Wareneingang und Warenausgang sowie beim Handling von Retouren.

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Ergonomische Vakuumheber für manuelle Hebeaufgaben
Beim manuellen Kommissionieren und Palettieren werden Kartonagen und andere Güter mit hoher Wiederholgenauigkeit bewegt. Das gleichförmige Heben, Drehen und Bewegen belastet die Gesundheit des Bedieners und wird durch einen Vakuumheber erleichtert. Der Vakuum-Schlauchheber entlastet den Bediener vom Gewicht der Werkstücke, so kann die geforderte Umschlagshäufigkeit ergonomisch realisiert werden. Das große Angebot an Greifern erlaubt es, den Schlauchheber an verschiedenste Werkstücke, wie Kartons, Fässer, Kanister, Eimer, Säcke etc. anzupassen.

Automatisiertes Palettieren und Depalettieren
Universelle Greifsysteme passen sich an wechselnde Produkte an. Sie packen ganze Produktlagen oder einzelne Produkte sicher und präzise. Vakuum-Lagengreifsysteme SPZ greifen ganze Produktlagen, Vakuum-Flächengreifsysteme kommen bei einzelnen Produkten oder kleinere Produktlagen zum Einsatz.

Produkte im Bereich Intralogistik

JumboFlex

  • JumboFlex für ergonomische Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Ein-/Zwei-Finger-Steuerung für Rechts- und Linkshänder
  • Für Werkstücke bis 50 kg

JumboErgo

  • Schlauchheber JumboErgo für die dynamische Handhabung von sperrigen Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional beim JumboErgo PSE)
  • Werkstücke bis 300 kg

JumboSprint

  • Schlauchheber JumboSprint für die ergonomische Handhabung von kompakten Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Umlaufender Bedienbügel für eine zielgenaue Bedienung
  • Für kompakte Werkstücke bis 300 kg

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Lagengreifsystem SPZ

Zum Palettieren und Depalettieren von gesamten Produktlagen in der Warenhaus- und Intralogistik

Saugspinne SSP

Komplettsysteme für individuelle Anwendungen Kommissionierung in Lager- und Distributionszentren