Aufspannvorrichtung für die Luft- und Raumfahrt

Sicheres Spannen bei komplexen Anforderungen

Die teilweise sehr komplexen Werkstückgeometrien in der Luft- und Raumfahrtindustrie erfordern meist eine spezielle, dem Anwendungsfall angepasste Aufspannlösung. Maximale Präzision und schonende Bearbeitung des Werkstücks sind dabei besonders gefragt.

Im Rahmen von Sonderprojektierungen hat Schmalz bereits mehrfach erfolgreiche Lösungen für kundenspezifische Projekte entwickelt. Mit der Matrixplatte können dabei auch sehr dünne Werkstücke beschädigungsfrei und prozesssicher fixiert werden. Rüstzeitminimierung und der hohe Flexibilitätsgrad sind zusätzliche Argumente, die für das Vakuum-Aufspannsystem sprechen.

Informationen zu angrenzenden Branchen finden Sie hier:

Faserverbund

Flughafenlogistik und Gepäckhandhabung

Metall/Blech

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Schmalz Produktlösungen für die Branche Luftfahrt

Aufspannsystem Matrixplatte

  • Spannsystem aus hochfestem Aluminium
  • Optionale Reibinseln (RI) für bis zu 30 % höhere Querkraftaufnahme
  • Maßhaltigkeit: Ebenheit < 0,1 mm, Parallelität < 0,05 mm

Vacuum Operation Center VOC

  • Zentrale Vakuum-Erzeugung und -Überwachung
  • Saugleistung 40, 63, 100, 250 m³/h

Vakuum-Aggregat VAGG

  • Mobile Vakuum-Erzeugung und -Überwachung
  • Saugleistungen 6, 18, 40, 63 m³/h