Vakuumtechnik für die Windkraftbranche

Individuelle Lösungen zur kraftvollen Handhabung

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Die Windkraftbranche zählt weltweit zu den am schnellsten wachsenden Branchen der letzten Jahre. Beschleunigt durch die Energiewende, weg von fossilen Energieträgern und hin zu regenerativen Energien. Durch den technologischen Fortschritt in den letzten Jahren erhöht sich die Effizienz von Windenergieanlagen stetig. Der Trend geht hierbei weiter zu immer wachsenden Nabenhöhen und größeren Rotorblättern. Das Handling der bis zu 85 Meter langen und tonnenschweren Bauteile und die exakt zu produzierende Blattgeometrie führen zu neuen Herausforderungen in der Herstellung. Um dem rasanten Wachstum gerecht zu werden, befindet sich die Rotorblattherstellung gerade am Scheideweg zur automatisierten Serienfertigung, sodass innovative Konzepte und Vakuum-Handhabungslösungen für zukünftige Prozesse notwendig werden.

Schmalz entwickelt kundenspezifische Vakuum-Hebegeräte für unterschiedliche Fertigungstechnologien und Geometrien. Damit können die Kunden die Prozesszeiten auf ein Minimum reduzieren, die Qualität deutlich steigern und die Ergonomie verbessern. Schmalz-Lösungen kommen hauptsächlich bei der Rotorblatt- und Gondelherstellung zum Einsatz, aber auch bei der Fertigung von Schaltschränken und weiteren Prozessen der Windenergieanlagenfertigung. Eine zuverlässige visuelle und akustische Warneinrichtung sorgt für höchste Sicherheit bei der Handhabung.


Dokumentationen

Um das Dokument "Lösungen für die Windkraftbranche" herunterzuladen, melden Sie sich bitte an.

Anmelden


Vakuum-Lösungen in der Windkraftbranche

ROTORBLATTFERTIGUNG

GONDELFERTIGUNG

Schmalz Lösungsspektrum

BauteilMaximales Gewicht*
[kg]
Maximale Bauteillänge*
[m]
Besondere
Prozessanforderungen
Gurte5.00070Konturgetreues und -loses Heben,
Transportieren und einsetzen
Stege1.50064

Präzises, einzel und paarweises Setzen unter Anpressdruck, senkrechtes Aufstellen und konturgetreues Lagern sowie Positionieren,
90-Grad-Schwenken (elektrisch und mechanisch)

Wurzelelemente1.5003,590-Grad-Schwenken und Drehen
Formteile6.00070Konturgetreues Heben, flaches Aufnehmen und Ablegen
Rotorblatt24.00085

Entformen des Rotorblatts im Tip-Bereich
Transportieren zum Lager, zum Bohrwerk oder zum Finish

Gondelverkleidung4.0001190-Grad-Schwenken exaktes Positionieren

*Weitere kundenspezifische Lösungen möglich


Vakuumtechnik in der Praxis

Hebegerät für GFK-Bauteile

Vakuum-Hebegerät VacuMaster zum Heben von Rotorblattschalen für Windkraftanlagen

Weiterlesen
Hebegerät für GFK-Bauteile

Vakuum-Hebegerät VacuMaster zum Entformen und Transportieren von unterschiedlichen Bauteilen einer Windkraftanlage

Weiterlesen