Abschlusssteg-Hebegerät

Anwendung / Prozessschritt

Ihr Nutzen

  • Schonendes und beschädigungsfreies Entformen von Abschlussstegen
  • Gefederte und gelenkige Saugplatten zum schonenden Aufsetzen und Anheben
  • Großer Vakuum-Speicher mit Rückschlagventil für sicheres Handhaben
  • Fernsteuerbare Schwenkfunktion zum Anpassen des Entform- und Einsetzwinkels
  • Präzises Positionieren in Blattschale oder Lager möglich
  • Hebegerät inklusive Parkfüße
Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Technische Daten

Traglast0,5 t bis 1,3 t (Entformkraft berücksichtigt)
Bauteilgewicht0,3 t bis 1,0 t
Bauteillängebis zu 33 m                                 
Schwenkbereichca 110° (+100° bis -10°)