Flansch-Hebegerät

Anwendung / Prozessschritt

Ihr Nutzen

  • Schonendes Entformen der Flanschelemente und ergonomische Handhabung durch auf den Flanschbereich angepasste Saugplatte
  • Einsparungen an zusätzlichem Material für Befestigungsbohrungen
  • Besäumen in der Hauptform entfällt
  • Sicheres Handhaben durch großen Vakuum-Speicher mit Rückschlagventil und zusätzlichen Sicherungsgurten
  • Optionale 90°-Schwenk-Ausführung für das senkrechte Abstellen der Flanschelemente
  • Optionaler Akkubetrieb ermöglicht unabhängigen Betrieb z. B. an Gabelstaplern
Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Technische Daten

Traglast2 t (Entformkraft berücksichtigt)
Bauteilgewichtbis zu 1,3 t
Bauteillängebis zu 4 m