Haupttraverse

Anwendung / Prozessschritt

Ihr Nutzen

  • Handhabung von Hauptgurten, Hilfsgurten, Hauptstegen und Hilfsstegen mit einem Hebegerät
  • Entformen, Handhaben, Lagern und Einsetzen möglich – konturtreu und konturlos
  • Einfaches Vorrüsten der Saugplatten zum konturtreuen Aufnehmen der Gurte
  • Sicheres Handhaben durch redundante Vakuum-Kreise und zusätzliche Sicherungsgurte
  • Optionale Stegwendevorrichtung zum waagrechten Entformen und senkrechten Lagern eines Stegs
  • Anpassung auf verschiedene Rotorblätter möglich
  • Einzelsegment-Länge optimiert auf Standard-Transportmaße (bis zu 12 Meter)
Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Technische Daten

Traglastvon 1,5 t bis 5 t (Entformkraft berücksichtigt)
Bauteilgewichtvon 1 t bis 3,5 t (Gurt); ca. 1,5 t (Steg)
Bauteillängebis zu 85 m