Lagengreifsystem SPZ-M-C bei der lagenweisen Palettierung von mit Folie umschrumften Produkten

Vakuumtechnik für Prozesse im Bereich End of Line Palletizing

Fertig verpackte Produkte werden beim End of Line Palletizing (EOLP) auf Paletten kommissioniert und zum Versand vorbereitet. Meist handelt es sich um Kartons, Getränke und Konservendosen oder folienumschrumpfte Werkstücke. Diese Werkstücke gilt es einzeln, in Reihen oder in gesamten Lagen auf die Paletten zu setzen.

Vakuumtechnik von Schmalz realisiert diese Vorgänge manuell oder automatisiert. Ausschlaggebend für effiziente Abläufe sind daher der prozesssichere Betrieb über viele Betriebsstunden und die Anpassungsfähigkeit der Greifer sowie die Positionsgenauigkeit beim Palettieren.

Anforderungen im End-of-Line-Prozess

Palettieren und Depalettieren
Ganze Produktlagen können automatisiert mit einem Lagengreifsystem SPZ oder mit den Flächengreifsystemen FXC und FMP umgesetzt werden. Dabei muss das Greifsystem nicht vollständig mit Produkten belegt sein. Die Greifer lassen sich individuell an die Anforderungen des Prozesses anpassen. Darüber hinaus sind die Vakuum-Flächengreifsysteme so flexibel, dass verschiedene Produkte bewegt werden können, ohne dass ein Greiferwechsel erforderlich ist.

Manuelle Prozesse vereinfachen die Vakuumheber. Der Bediener wird vom Gewicht des Werkstücks entlastet, so kann ergonomisches und gesundheitsschonendes arbeiten unterstützt werden.

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Produkte im Bereich End of Line Palletizing

Flächengreifsystem FXP und FMP

Für automatisiertes Palettieren/Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren von unterschiedlichen Werkstücken

Lagengreifsystem SPZ

Zum Palettieren und Depalettieren von gesamten Produktlagen in der Warenhaus- und Intralogistik

JumboFlex

  • Werkstücke bis 50 kg
  • Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe