Sauggreifer für Pralinen

Vakuumtechnik für Prozesse im Bereich Primärverpackung

Unter Primärverpackung versteht man die erste Verpackung, die das Packgut umschließt. In diesem Verpackungsschritt werden beispielsweise Pralinen in Trays, flüssige Medikamente in Fläschchen oder Speicherchips in Blister gefüllt.

Vakuum-Sauggreifer von Schmalz setzen in diesem Prozessschritt Packgüter in ihre Erstverpackung. Darüber hinaus werden Sauggreifer genutzt, um die Verpackung zu öffnen, zu fixieren oder zu formen.

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Lebensmittelkonforme Saugermaterialien
In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie werden höchste Ansprüche an die Materialen der Sauggreifer gestellt. Schmalz bietet Sauggreifer aus FDA-konformen Materialen. Die verwendeten Materialien können mit den in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie üblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Produkte im Bereich Primärverpackung

Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten)

  • Durchmesser: 20 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI, SI-HD (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Balgsauggreifer SPB4f (4,5 Falten)

  • Durchmesser: 30 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI, SI-HD (Einsatz im Lebensmittelbereich)
  • Modularer Anschlussnippel oder Steckfunktion

Balgsauggreifer SPB2f (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 30 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Balgsauggreifer SPOB1 (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 20 und 100 x 40 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anbindungselement modular

Pralinensauger SPG

  • Durchmesser: 33 mm
  • Werkstoff: SI, SI-HD (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Strömungsgreifer SCG

  • Durchmesser: 50 mm
  • Werkstoff: SI, SI-HD (Einsatz im Lebensmittelbereich)
  • Für Trockenlebensmittel