Vakuum-Endeffektor bei der Handhabung eines Beutels in der Sekundärverpackung

Vakuumtechnik für Prozesse im Bereich Sekundärverpackung

Die Sekundärverpackung, oder auch Umverpackung genannt, umschließt die Primärverpackung eines Produkts. Die Sekundärverpackung kommt daher nicht in direkten Kontakt mit dem verpackten Gegenstand (z. B. Lebensmittel) und stellt andere Anforderungen an die Vakuumtechnik.

Vakuumtechnik von Schmalz wird in diesem Prozessschritt dazu eingesetzt, die Umverpackung zu öffnen sowie das erstverpackte Produkt in die Umverpackung zu setzen. Dabei wird Vakuumtechnik in nahezu allen Prozesse im Sekundärbereich eingesetzt: im Case-Packing, Blistering, Form-Fill-Seal (FSS) ebenso wie beim Kartonieren.

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Handhabung von sowohl eigenstabil wie auch flexibel verpackten Produkten
Die Greifer müssen sich flexibel an die verschiedenen Packmittel anpassen. Folien können nur von Sauggreifern mit besonders flexiblen Dichtlippen gegriffen werden. Luftdurchlässige, abrasive Kartonagen verlangen nach Sauggreifern mit herausragenden Abdichteigenschaften und einer besonders langen Lebensdauer.

Handhabung von Blisterpacks, Ampullen, Vials und Spritzen im Pharmabereich
Blister, Ampullen oder Vials verlangen nach Sauggreifern mit kleinen Durchmessern. Dennoch müssen die Produkte sicher umgesetzt oder fixiert werden. Das breite Produktspektrum an Sauggreifern erfüllt darüber hinaus die hohen Anforderungen an Hygiene.

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Produkte im Bereich Sekundärverpackung

Starterset VEE

  • Bestehend aus über 120 Teilen
  • Inklusive acht Vakuum-Sauggreifer SPB4-30
  • Aufbau von bis zu zwei kompletten Greifern

Flachsauggreifer SPF

  • Durchmesser: 10 bis 60 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anbindungselement modular

Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 10 bis 80 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anbindungselement modular

Balgsauggreifer SPOB1 (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 20 und 100 x 40 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anbindungselement modular

Balgsauggreifer SPOB1f (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 35 x 15 bis 80 x 35 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten)

  • Durchmesser: 20 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI, SI-HD (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Balgsauggreifer SPB4f (4,5 Falten)

  • Durchmesser: 30 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI, SI-HD (Einsatz im Lebensmittelbereich)
  • Modularer Anschlussnippel oder Steckfunktion

Balgsauggreifer SPB2f (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 30 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Balgsauger FGA PVC (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 13 bis 22 mm
  • Werkstoff: PVC (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Flachsauggreifer SGPN

  • Durchmesser: 15 bis 40 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NK, SI
  • Anschlussnippel gesteckt