Aufspannlösung für Werkstücke aus Metall

Vakuum-Spanntechnik zum Fixieren von Werkstücken

In CNC-Bearbeitungszentren müssen die flächigen und unterseitig planen Werkstücke aus Metall präzise und prozesssicher aufgespannt werden. Mit dem Vakuumaufspannsystem Matrixplatte lassen sich auch Bauteile und Werkstücke, die mechanisch-pneumatisch-hydraulisch nur sehr schwer oder gar nicht zu spannen sind, wirkungsvoll fixieren. Dabei wird das Werkstück an mechanischen Anschlägen positioniert und über Vakuum aufgespannt. Das Werkstück kann so unkompliziert und verzugsfrei bearbeitet werden.

Sogenannte Reibinseln ermöglichen es mit höheren Vorschüben und Schnittgeschwindigkeiten zu arbeiten. Eine Matrixplatte kann mittels Spannpratzen oder Nullpunktspannsystemen schnell auf dem Maschinentisch befestigt werden. Das Spannen und Entspannen der Werkstücke kann einfach und sicher über einen Fuß- und Handschalter erfolgen.

Produktanfrage

Erfahrene Systemberater unterstützen Sie bei der Auslegung der passenden Vakuum-Lösung für Ihre branchenspezifische Anforderung.

Produkt anfragen

Kontakt für Rückfragen

Wir unterstützen Sie bei Fragen gerne.

Tel. +49 7443 2403-105
kundencenter@schmalz.de

Schmalz Produktlösungen zum Aufspannen von Metall und Blech

Aufspannsystem Matrixplatte

  • Spannsystem aus hochfestem Aluminium
  • Optionale Reibinseln (RI) für bis zu 30 % höhere Querkraftaufnahme
  • Maßhaltigkeit: Ebenheit < 0,1 mm, Parallelität < 0,05 mm

Fräsen mit Matrixplatte und Rastertischsaugern

Rastertischsauger werden direkt in das Raster der Matrixplatte eingelegt und die Sauger entsprechend der Position der Bohrlöcher angeordnet. Auf diese Weise kann das Werkstück durchbohrt werden, ohne die Matrixplatte oder das Bauteil selbst zu beschädigen.

Holding Fixture BHF/AHF

Vakuum-Aufspannsystem für automatisiertes (AHF) und manuelles (BHF) 3D-Spannen

Vacuum Operation Center VOC

  • Zentrales Vakuum-Management für CNC-Bearbeitungszentren mit Vakuum-Spanntechnik
  • Automatische Füllstandsüberwachung mit visuellen und akustischen Warnsignalen und Flüssigkeitsrückführung
  • Automatische Vakuum-Überwachung und Not-Aus
  • Möglichkeit zur Integration der Steuerung in die Maschinensteuerung

Vakuum-Aggregat VAGG

  • Mobile Vakuum-Erzeugung und -Überwachung für kleine und mittelgroße CNC-Bearbeitungszentren
  • Verschiedene Speichervolumina
  • Möglichkeit zur Integration der Steuerung in die Maschinensteuerung
  • Vakuum- und Füllstandüberwachung mit akustischem Warnsignal