SFF 15 SI-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.14250
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Materialeigenschaft: FDA-fähig
SFF 15 SI-55 G1/8-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 16 mm
Ds 15 mm
dn 4 mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,5 mm
H 18,5 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1 mm