Suchergebnisse für 'FXC'

Wählen Sie hier die passende Kategorie oder den entsprechenden Einzelartikel unten aus:

Flächengreifsysteme FXCB

  • Flächengreifer mit integriertem Vakuumerzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Flächengreifsysteme FXCB/FMCB

  • Flächengreifer mit integriertem oder externem Vakuum-Erzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum
Handling-Sets FXCB
Neu

Handling-Sets FXCB

  • Flächengreifer mit integriertem Vakuum-Erzeuger und Anschlusskabel
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
  • Geeignet für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots
 

Diese Produkte könnten für Sie interessant sein:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SET FXC-FMC
10.01.21.01291
Befestigungssatz
für: Flächensauggreifer FXC-FMC
SD 97x34x20 FXCB
10.01.43.00005
Schalldämpfer für Vakuumerzeuger
Länge L: 97 mm
Breite B: 34 mm
Höhe H: 20 mm
für: Flächensauggreifer FXCB
assets/Artikelbild/10.01.43.00064_01.jpg
Neu
ROB-SET FXCB UR
10.01.43.00064
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Flächensauggreifer FXCB
für: Universal Robots
Typ: 3,5,10,16
assets/Artikelbild/10.01.43.00066_01.jpg
Neu
ROB-SET FXCB FANUC
10.01.43.00066
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Flächensauggreifer FXCB
für: FANUC
Typ: CR-15iA
assets/Artikelbild/10.01.43.00065_01.jpg
Neu
ROB-SET FXCB KUKA
10.01.43.00065
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Flächensauggreifer FXCB
für: KUKA
Typ: iiwa 7,14
assets/Artikelbild/10.01.43.00067_01.jpg
Neu
ROB-SET FXCB YASKAWA
10.01.43.00067
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Flächensauggreifer FXCB
für: YASKAWA
Typ: HC10DT
assets/Artikelbild/10.01.43.00119_01.jpg
Neu
ROB-SET FXCB TECHMAN
10.01.43.00119
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Flächensauggreifer FXCB
für: TECHMAN
Typ: TM5, TM12, TM14
assets/Artikelbild/10.01.43.00120_02.jpg
Neu
ROB-SET FXCB OMRON
10.01.43.00120
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Flächensauggreifer FXCB
für: Omron
Typ: TM5, TM12, TM14
assets/Artikelbild/10.01.43.00130_02.jpg
Neu
ROB-SET FXCB FANUC
10.01.43.00130
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Flächensauggreifer FXCB
für: FANUC
Typ: CR-15iA
assets/Artikelbild/10.01.43.00129_02.jpg
Neu
ROB-SET FXCB KUKA
10.01.43.00129
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Flächensauggreifer FXCB
für: KUKA
Typ: iiwa 7,14

  1. 1
  2. 2
  3. 3