Suchergebnisse für 'fxp'

Wählen Sie hier die passende Kategorie oder den entsprechenden Einzelartikel unten aus:

Flächengreifsysteme FXP

  • Integrierter Vakuum-Erzeuger (Ejektor)
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Auswahlhilfe Flächengreifsysteme FXP

Benötigen Sie einen Flächengreifer mit integrierter Vakuum-Erzeugung? In dieser Auswahlhilfe können Sie zwischen verschiedenen Längen und Dichtelementen wählen. Passend zu Ihrer Anwendung.

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Aufhängung klemmbar FST-C

  • Ausgleich von Höhendifferenzen
  • Vermeidung von Abschäleffekten bei Handhabung verwundener Bretter
 

Diese Produkte könnten für Sie interessant sein:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SET FXP-FMP
10.01.21.02407
Befestigungssatz
für: Flächensauggreifer FXP-FMP
SET FXP-FMP 4NUTSTEIN
10.01.21.00243
Befestigungssatz
für: Flächensauggreifer FXP-FMP
enthält: 4 Nutensteine
Anbindung 1: M8
MOD-FLAN 176.6x118x40 FXP
10.01.38.01722
Flanschmodul
Länge L: 176.6 mm
Breite B: 118 mm
Höhe H: 40 mm
für: Flächensauggreifer FXP
Gewicht: 0.55 kg
MOD-FLAN 176.6x118x40 FXP
10.01.38.01647
Flanschmodul
Länge L: 176.6 mm
Breite B: 118 mm
Höhe H: 40 mm
für: Flächensauggreifer FXP
Gewicht: 0.5 kg
SD 120x79x29 FXP
10.01.38.01607
Schalldämpfer für Vakuumerzeuger
Länge L: 120 mm
Breite B: 79 mm
Höhe H: 29 mm
für: Flächensauggreifer FXP
DI-PL 1036x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
10.01.38.01177
Dichtplatte (FXP/FMP)
Länge L: 1036 mm
Breite B: 128 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Zellformat: Langloch 20x7mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Klebeband einseitig
DI-PL 838x131 SU
10.01.38.02860
Dichtplatte (FXP/FMP)
Länge L: 838 mm
Breite B: 131 mm
Materialtyp: Schutzschicht
Gewicht: 0.02 kg
DI-PL 442x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
10.01.38.00113
Dichtplatte (FXP/FMP)
Länge L: 442 mm
Breite B: 128 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Zellformat: Langloch 20x7mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Klebeband einseitig
Gewicht: 0.075 kg
DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
10.01.38.00193
Dichtplatte (FXP/FMP)
Länge L: 1234 mm
Breite B: 128 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Zellformat: Langloch 20x7mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Klebeband einseitig
Gewicht: 0.175 kg
DI-PL 640x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
10.01.38.00405
Dichtplatte (FXP/FMP)
Länge L: 640 mm
Breite B: 128 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Zellformat: Langloch 20x7mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Klebeband einseitig
Gewicht: 0.15 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3