Suchergebnisse für 'spu'

Wählen Sie hier die passende Kategorie oder den entsprechenden Einzelartikel unten aus:

Saugplatten SPU

  • Durchmesser: 100 bis 400 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Trägerplatte aus Aluminium

Saugplatten SPU

  • Durchmesser: 100 bis 400 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
  • Trägerplatte aus Aluminium

Glockensauggreifer SAXM

  • Durchmesser: 20 bis 115 mm
  • Werkstoff: ED
  • Connector modular (montiert)

Flachsauggreifer SAF

  • Durchmesser: 30 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Flachsauggreifer SAF

  • Durchmesser: 30 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Saugplatten SPK

  • Durchmesser: 55 bis 250 mm
  • Werkstoff Dichtkante: EPDM
  • Trägerplatte aus Aluminium

Auswahlhilfe Vakuumsauger

Finden Sie anhand von wichtigen Eigenschaften wie Größe, Saugerwerkstoff oder der Branche den passenden Vakuumsauger für Ihr Vakuum-System.

Vakuum-Sauggreifer

  • Unser Produktprogramm umfasst eine Vielzahl an Sauggreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Materialien und bietet den passenden Sauggreifer für jede Anwendung. Sauggreifer bestehen aus Sauger und Anschlussnippel.

Sauggreifer - branchenübergreifend

  • Sauggreifer für den Einsatz in verschiedenen Industriebereichen
  • Spezielle Größen, Geometrien und Materialien

Saugereinsätze SPI (für SPB1)

  • Für Balgsauger SPB1 ED-65

Sauggreifer-Überzüge SU

  • Durchmesser: 25 bis 360 mm
  • Einsatz in Verbindung mit Sauggreifern und Saugplatten
Sauggreifer SFF / SFB1
Neu

Sauggreifer SFF / SFB1

  • Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 40 mm
  • Werkstoff: SI, EPDM, HT1
Bin-Picking-Sauggreifer SVE
Neu

Bin-Picking-Sauggreifer SVE

  • Durchmesser: 53 mm
  • Werkstoff: PU, SI-MD (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Schutzüberzüge PC

  • Durchmesser: 125 bis 400 mm
  • Schutz von Sauggreifern und Saugplatten

Zubehör Vakuum-Sauggreifer

  • Ergänzung des Sauggreiferprogramms durch Überzüge, Filter- und Einlegescheiben sowie Abstützelemente

Sauggreifer für Glashandhabung

  • Handhabung von flächigen Gläsern
  • Hohe Halte- und Querkräfte
  • Abdruckarme Materialien

Sauggreifer für die Verpackungsindustrie

  • Handhabung von Kartonagen, Beuteln, Folien und Blistern
  • Anwendung im Primär- und Sekundärverpackungsbereich
  • FDA-konforme Materialien

Sauggreifer für Blechhandhabung

  • Handhabung von Blechen
  • Handhabung von konvexen und konkaven Werkstücken
  • Hohe Quer- und Haltekräfte

Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 10 bis 80 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anbindungselement modular

Flachsauggreifer SAF HT2

  • Durchmesser: 30 bis 60 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Flachsauggreifer SAF HT2

  • Durchmesser: 30 bis 60 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Flachsauggreifer SAF HT2

  • Durchmesser: 30 bis 60 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Sauggreifer für Holzhandhabung

  • Handhabung von Hölzern und Holzplatten
  • Ausführungen mit spezieller Dichtkante und Tastventil

Sauggreifer für Folien und Papier

  • Handhabung von Folien und Papier
  • Flache Dichtlippe und spezielle innere Struktur
  • Abdruckarme, FDA-konforme, hitze- und chemikalienbeständige Materialien

Halter für Sauggreifer und Federstößel

  • Aufhängung der Sauggreifer und Federstößel

Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben

  • Handhabung von Werkstücken bei hohen Temperaturen
  • Hitzebeständigkeit bis 600 °C

Sauger-Cup Balance SSCB

  • Spann- und Greifsystem für 3D-Freiformkonturen
  • Präzise, lagegenaue Werkstückpositionierung ermöglicht automatisierte Prozesse

Sauggreifer für die Elektronik-Industrie

  • Handhabung von Platinen, Leiterplatten und anderen elektronischen Komponenten
  • Anwendung in der PCB Fertigung und Bestückung
  • Besonders abdruckarm und zum Teil ESD konform

Schmalz Testset - Sauggreifer für die Verpackungsindustrie

  • Inhalt: Über 80 Vakuum-Sauggreifer in verschiedenen Geometrien und Werkstoffen; drei Vakuum-Ejektoren; ein Vakuum-Manometer sowie ein Vakuum-Schlauch
  • Aufbewahrung: praktischer Kunststoffkoffer

Sauggreifer für Composite-Handhabung

  • Durchmesser: 40 bis 115 mm
  • Werkstoff Dichtring: NBR
  • Grundkörper aus Aluminium

Sauggreifer für Strömungsgreifer SCG

  • Durchmesser Saugfläche: 40 mm und 60 mm, Sauggreifer: 20 mm bis 50 mm
  • Saugflächen aus FDA-konformem POM
  • Sauger aus FDA-konformem Silikon SI-55, SI-HD oder antistatischem NBR-AS
Sauggreifer für Strömungsgreifer SFG
Neu

Sauggreifer für Strömungsgreifer SFG

  • Durchmesser Saugfläche: 60 mm, Sauggreifer: 20 mm bis 50 mm
  • Saugflächen aus FDA-konformem POM
  • Sauggreifer aus Silikon (SI-HD / SI-MD) (FDA-konform)

Sauggreifer für Strömungsgreifer SCGS

  • Durchmesser Saugfläche: 30 mm, Sauggreifer: 20 mm bis 50 mm
  • Saugflächen aus FDA-konformem POM
  • Sauger aus Perbunan NBR-AS (antistatisch), NBR-ESD oder Silikon (SI-HD) (FDA-konform)

Balgsauggreifer SAOB (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 30 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SAOB (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 30 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Sauggreifer für Vakuum-Endeffektoren

  • Durchmesser: 10 bis 80 mm
  • Werkstoff: SI, SI-HD (Einsatz im Lebensmittelbereich), ED
  • Anbindungselement modular

Schmalz Testset - Sauggreifer für die Verpackungsindustrie

  • Inhalt: Über 80 Vakuum-Sauggreifer in verschiedenen Geometrien und Werkstoffen; drei Vakuum-Ejektoren; ein Vakuum-Manometer sowie ein Vakuum-Schlauch
  • Aufbewahrung: praktischer Kunststoffkoffer

Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 30 und 80 x 40 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel vulkanisiert

Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 30 und 80 x 40 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel verklebt

Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 30 und 80 x 40 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel verklebt

Glockensauggreifer SAX

  • Abmessungen: 30 mm bis 115 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anschlussnippel sicher befestigt

Flachsauggreifer PFYN

  • Durchmesser: 1 bis 200 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Antistatische und abdruckarme Varianten

Balgsauggreifer SAOB HT1 (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 30 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: HT1
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SAOB HT1 (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 30 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: HT1
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Flachsauggreifer SGN

  • Durchmesser: 6,3 bis 120 mm
  • Werkstoff: NBR, SI, ECO
  • Anschlussnippel gesteckt oder anvulkanisiert

Flachsauggreifer SHFN

  • Durchmesser: 50 bis 85 mm
  • Werkstoff: NK
  • Trägerplatte einvulkanisiert oder Anschlussnippel gesteckt

Flachsauggreifer SHFN

  • Durchmesser: 50 bis 85 mm
  • Werkstoff: NK
  • Trägerplatte einvulkanisiert oder Anschlussnippel gesteckt
Flachsauggreifer SGPN
Auslaufartikel

Flachsauggreifer SGPN

  • Durchmesser: 15 bis 40 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NK, SI
  • Anschlussnippel gesteckt

Flachsauggreifer SAFT-C

  • Durchmesser: 60 und 80 mm
  • Werkstoff: NBR

Flachsauggreifer SAFT-C

  • Durchmesser: 60 und 80 mm
  • Werkstoff: NBR

Flachsauggreifer SGAN

  • Durchmesser: 7 bis 16 mm
  • Werkstoff: SI, PU
  • Anschlussnippel gesteckt

Flachsauggreifer SGAN

  • Durchmesser: 7 bis 16 mm
  • Werkstoff: SI, PU
  • Anschlussnippel gesteckt

Flachsauggreifer SUF

  • Durchmesser: 1 bis 30 mm
  • Werkstoff: NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS, HT1
  • Leitende, dissipative und abdruckarme Varianten

Halter für Sauggreifer HT-SG

  • Aufnahmen für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter

Flachsauggreifer SGON

  • Abmessungen: 4 x 2 bis 90 x 30 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, SI
  • Zusätzliche Verdrehsicherung ab Größe 24 x 8 mm

Flachsauggreifer SGON

  • Abmessungen: 4 x 2 mm bis 30 x 10 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI
  • Leitende, dissipative und abdruckarme Varianten

Glockensauggreifer SAG

  • Durchmesser: 45 bis 80 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel fest verschraubt

Halter für Sauger HTR-S

  • Saugerhalter mit Kugelkopf und mit Bolzen

Pralinensauger SPG

  • Durchmesser: 33 mm
  • Werkstoff: SI, SI-HD (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Flachsauggreifer PFYN

  • Durchmesser: 1 bis 30 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Leitende, dissipative und abdruckarme Varianten

Saugereinsätze SPI PEEK

  • Durchmesser: 6 bis 32 mm
  • Für Saugertyp: FGA, FG
  • Werkstoff: PEEK

Balgsauggreifer mit Dichtring

  • Durchmesser: 53 bis 200 mm
  • Werkstoff: NBR/NK

Filterscheiben FD

  • Durchmesser: 16 bis 55 mm
  • Für Saugertyp: FGA, FG
  • Werkstoff: PE
Flachsauggreifer SUF
Neu

Flachsauggreifer SUF

  • Durchmesser: 1 bis 100 mm
  • Werkstoff: NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS, HT1

Flachsauggreifer SPF

  • Durchmesser: 10 mm bis 60 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anbindungselement modular

Glockensauggreifer SAOXM (oval)

  • Abmessungen: 60 x 20 bis 100 x 40 mm
  • Werkstoff: ED
  • Connector modular (montiert)

Kantensauggreifer SAOK (oval)

  • Abmessungen: 70 x 25 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel fest verschraubt

Halter für Sauggreifer HT-SG I

  • Aufnahmen für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
  • Halter mit integrierter Vakuum-Düse

Glockensauggreifer SAOG-S

  • Abmessungen: 60 x 20 bis 95 x 40 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel fest verschraubt

Glockensauggreifer SAOG (oval)

  • Abmessungen: 60 x 20 bis 95 x 40 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Halter für Sauggreifer HT-SG E

  • Aufnahmen für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
  • Aufnahmen für dezentrale Vakuum-Erzeuger

Saugplatten SPC

  • Durchmesser: 160 bis 250 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Trägerplatte formschlüssig geklipst

Saugplatten SPC

  • Durchmesser: 160 bis 250 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Trägerplatte formschlüssig geklipst

Saugplatten SHF

  • Durchmesser: 125 bis 210 mm
  • Werkstoff: NK
  • Trägerplatte formschlüssig geklipst

Saugplatten SPLO

  • Abmessungen: 60 x 20 bis 370 x 80 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Trägerplatte anvulkanisiert

Saugplatten SGF

  • Durchmesser: 125 bis 400 mm
  • Werkstoff: EPDM, HT1

Saugplatten SHF

  • Durchmesser: 125 bis 210 mm
  • Werkstoff: NK
  • Trägerplatte formschlüssig geklipst

Stabilisierungselemente SPSE

  • Für Balgsauger SPB4
  • Material: POM
Saugplatten SUF
Neu

Saugplatten SUF

  • Durchmesser: 125 bis 210 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Trägerplatte aus verstärktem Kunststoff

Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Flachsauggreifer PFYN VU1

  • Durchmesser: 15 bis 95 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt

Flachsauggreifer PFYN VU1

  • Durchmesser: 15 bis 95 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt

Flachsauggreifer PFYN VU1

  • Durchmesser: 15 bis 95 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt

Flachsauggreifer SAOF (oval)

  • Abmessungen: 50 x 16 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Flachsauggreifer SAOF (oval)

  • Abmessungen: 50 x 16 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert
Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)
Auslaufartikel

Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)

  • Durchmesser: 25 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer FSGPL (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 100 bis 250 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR
  • Trägerplatte anvulkanisiert

Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval)

  • Abmessungen: 60 x 23 bis 100 x 50 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel vulkanisiert

Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval)

  • Abmessungen: 60 x 23 bis 100 x 50 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel verklebt

Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval)

  • Abmessungen: 60 x 23 bis 100 x 50 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel verklebt

Balgsauggreifer FSGAO (1,5 Falten)

  • Abmessungen: 95 x 40 und 140 x 65 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussplatte verschraubt

Balgsauggreifer SPB4f (4,5 Falten)

  • Durchmesser: 30 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI
  • Modularer Anschlussnippel oder Steckfunktion

Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 4 bis 78 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 3 bis 88 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 2 bis 33 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Anschlussnippel gesteckt
  • Antistatische, dissipative und abdruckarme Varianten

Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 3 bis 32 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Anschlussnippel gesteckt
  • Antistatische, dissipative und abdruckarme Varianten

Balgsauggreifer SPB2 (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 20 bis 50 mm
  • Werkstoff: ED
  • Modularer Anschlussnippel

Balgsauggreifer FSGB-R (rechteckig)

  • Abmessungen: 52 x 25 bis 80 x 50 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
  • Anschlussplatte geschraubt

Balgsauggreifer FSGA VU1 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 30 bis 110 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer SPB2f (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 15 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten)

  • Durchmesser: 20 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Balgsauggreifer FSG VU1 (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 30 bis 85 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer FSGA SI-MD (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 11 bis 33 mm
  • Material: SI-MD
  • Metalldetektierbares Material

Dichtringe DR-MOS SI

  • Durchmesser: 20/10 x 2 bis 88/64 x 5 mm
  • Für Saugertyp: FGA, FG
  • Werkstoff: SI

Kantensauggreifer für Warmumformung SAOK HT2 (oval)

  • Abmessungen: 70 x 25 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) ab Ø110 mm

  • Durchmesser: 110 und 150 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
  • Trägerplatte verschraubt

Dichtprofile DI-PROF

  • Abmessungen: 4 x 6 bis 30 x 25 mm

Dichtschnüre DI-SCHN

  • Durchmesser: 4 bis 12 mm
  • Querschnitte: 8 x 1 bis 25 x 20 mm

Saugplatten SPL POM-NBR

  • Durchmesser: 40 bis 115 mm
  • Werkstoff Dichtring: NBR
  • Grundkörper aus Aluminium

Balgsauggreifer SABT-C (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 60 und 80 mm
  • Werkstoff: NBR

Balgsauggreifer SABT-C (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 60 und 80 mm
  • Werkstoff: NBR

Balgsauger FGA PVC (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 13 bis 22 mm
  • Werkstoff: PVC (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Balgsauger FG PVC (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 18 bis 50 mm
  • Werkstoff: PVC (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 80 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 80 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SAB HT1 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 125 mm
  • Werkstoff: HT1
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 80 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT

  • Durchmesser: 35 bis 140 mm
  • Werkstoff: Spezial Silikat-Gewebe
  • Hitzebeständig bis 600 °C

Eiersauger FG X, FGA X, FGB X

  • Durchmesser: 30 bis 35 mm
  • Werkstoffe: NK und SI

Balgsauggreifer SPOB1 (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 20 und 100 x 40 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anbindungselement modular

Balgsauger SAB2 P (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 20 mm
  • Werkstoff: NBR, HT1
  • Einsteckfunktion

Balgsauger SPB2 P (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 20 und 40 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)
  • Einsteckfunktion

Balgsauggreifer SPOB1f (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 35 x 15 bis 80 x 35 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT FPM-F

  • Durchmesser: 90 bis 190 mm
  • Werkstoff: FPM mit Filzbeschichtung
  • Hitzebeständig bis 400 °C

Balgsauggreifer FSGA SI-HD (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 6 bis 25 mm
  • Werkstoff: SI-HD
  • Lebensmittelkonformes Material

Balgsauggreifer FSG SI-HD (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 7 bis 25 mm
  • Werkstoff: SI-HD
  • Lebensmittelkonformes Material

Balgsauger SPB2 P (2,5 Falten) Strömungswiderstand

  • Durchmesser: 20 und 40 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)
  • Einsteckfunktion

Blocksauger VCBL-G-K1

  • Vakuum-System für Nestingtische
  • Mit Schlauchanschluss
  • Richtwert Betriebsvakuum: -600 mbar

Blocksauger VCBL-GL

  • 2-Kreis-Vakuum-System
  • Mit zwei Schlauchanschlüssen

Flachsauggreifer (oval)

  • Handhabung langer und schmaler Werkstücke
  • Höhenausgleich durch Saugerbalg
  • Dämpfungseffekt für empfindliche Werkstücke

Flachsauggreifer (rund)

  • Handhabung flächiger Werkstücke
  • Geringes Eigenvolumen
  • Schnelles und positionsgenaues Greifen

Hubsauger HS

  • Aluminiumgehäuse mit integriertem Hubzylinder
  • Anschlussgewinde für Sauggreifer M5 und G1/8"

Balgsauggreifer (rund)

  • Handhabung von unebenen und gewölbten Werkstücken
  • Höhenausgleich durch Saugerbalg
  • Dämpfungseffekt für empfindliche Werkstücke

Blocksauger VCBL-R

  • Vakuum-System für Rastertische
  • Positionierung über Arretierwinkel
  • Integriertes Tastventil

Blocksauger VCBL-K1

  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Schlauchfrei
  • Vorfixierung mechanisch auf Konsole

Blocksauger VCBL-G-K2

  • 2-Kreis-Vakuum-System
  • Mit zwei Schlauchanschlüssen
  • Vorfixierung mittels Vakuum

Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2

  • 2-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Blocksauger aus Aluminium
  • Schlauchfrei mit Vorfixierung mittels Vakuum auf Konsole

Blocksauger VCBL-K2

  • 2-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Schlauchfrei
  • Vorfixierung auf Konsole mit Vakuum

Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K1

  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Blocksauger aus Aluminium
  • Schlauchfrei mit mechanischer Vorfixierung auf Konsole

Flächengreifsysteme FXCB

  • Flächengreifer mit integriertem Vakuumerzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Flächengreifsysteme FMCB

  • Flächengreifer für externen Vakuumerzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Tastventile TV / TVN

  • Nenndurchfluss: 0,7 bis 9,6 m³/h
  • Anschluss: G1/8” bis G1/2”

Inlineventile IV

  • Nennweite: 3 mm
  • Nenndurchfluss: 2 m³/h
  • Spannung: 24 V

Strömungsventile SVK, SVKG, SVV

  • Max. Durchfluss beim Abblasen: 4,8 bis 47,4 m³/h
  • Anschluss: M5 bis G1/2”

Vakuum- und Drucksensoren

  • Vakuum- und Drucksensor mit analogem Ausgangssignal
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
Grundejektoren SBP-HV/HF
Effizient

Grundejektoren SBP-HV/HF

  • Saugvermögen bis 309 l/min
  • Für luftdichte oder poröse Werkstücke

Tastventile

  • Taststößel zur mechanischen Prüfung der Sauggreiferbelegung
  • Öffnen der Vakuum-Leitung

Vakuum-Verteiler

  • Vakuum-Verteilung an mehrere Sauggreifer bei zentraler Vakuum-Erzeugung

Strömungsventile SVN

  • Max. Durchfluss beim Abblasen: 27 m³/h
  • Anschlussgewinde: G1/4”
Ejektormodule ecoPump SEP
Effizient

Ejektormodule ecoPump SEP

  • Saugvermögen bis 309 l/min
  • Für luftdichte oder poröse Werkstücke

Inline-Ejektoren

  • Montage direkt in der Schlauchleitung
  • Platzsparende Bauweise
  • Zur dezentralen Vakuum-Erzeugung

Vakuum- / Druckluft-Verteiler VTR

  • 5- und 9-fach-Verteiler
  • Anschlüsse: G1/8” und G1/4”

Lehr- und Lernmaterialien

  • Lehrmaterialien für eigene Schulungen rund um Vakuumtechnik an Schulen und Bildungseinrichtungen

Befestigungselemente

  • Schmalz bietet ein breites Programm an Befestigungsmöglichkeiten um Sauggreifer oder Spezialgreifer in ein Vakuum-System zu integrieren.

Spezialgreifer

  • Spezialgreifer kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen Sauggreifer keinen Unterdruck erzeugen können. Schmalz bietet eine Vielzahl von Spezialgreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Wirkprinzipien an.

Innospann Steel-Plate ISST

  • Steel-Plate mit Vakuum-Öffnungen
  • Für die flexible Positionierung von Spannmitteln aus dem Innospann-Baukasten

Adapter-Plates ISAP-R

  • Vakuum-System für Rastertische
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Adapter-Plates ISAP-R

  • Vakuum-System für Rastertische
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Inline-Ejektoren VR

  • Saugvermögen bis 24 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Aluminium

Strömungsventile und Strömungswiderstände

  • Schließen der Vakuum-Leitung bei nicht belegten Sauggreifern

Filter und Verbindungen

  • Filter schützen den Vakuum-Erzeuger vor Verunreinigungen. Vakuum-Verteiler, Schlauchleitungen und Verbindungen komplettieren das Vakuum-System und verbinden Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger.

Vakuum-Schalter VS-V-SD

  • Elektronischer Vakuum-Schalter in Miniaturformat
  • Messbereich: von -1 bis 0 bar

Vakuumsensoren VS-V-SA

  • Elektronischer Vakuumsensor in Miniaturformat
  • Messbereich: von -1 bis 0 bar

Hubsauger

  • Aluminiumgehäuse mit integriertem Hubzylinder
  • Anschlussgewinde für Sauggreifer M5 und G1/8"

Strömungswiderstände SW

  • Nennweite: 0,25 bis 2,0 mm

Inlinefilter VFI

  • Nenndurchfluss: von 2 bis 4 m³/h
  • Filterfeinheit: 50 µm
  • Anschluss: Schlauch 4/2, 6/4 und 8/6

Verbinder-Unterschalen VEE-CO-L

  • Werkstoff: Polyphenylsulfon PPSU (FDA-konform)
  • Dichtelement und Schrauben inklusive

Vakuum-Filter

  • Schutz der Vakuum-Erzeuger
  • Zentraler oder dezentraler Einbau

Spannmittel für die Glasbearbeitung

  • Vakuumspanntechnik für die CNC-Bearbeitung von Werkstücken aus Glas
  • Für flexible und effiziente Produktionsprozesse
  • Verschleißarme Reibbeläge für eine hohe Präzision

Innospann Zubehör und Ersatzteile

  • Sauger-Cups, Reibplatten, Dichtschnüre
  • Zwischenringe, Anschläge und Magnete

Dezentrale Ejektoren

  • Hohes Förder- und Absaugvolumen
  • Zur dezentralen Vakuum-Erzeugung

Schottverschraubungen SVS-GE

  • Saugeranbindung G1/8" und G1/4"
Handling-Sets ECBPM
Neu

Handling-Sets ECBPM

  • Set aus Vakuum-Erzeuger, Flansch, Sauggreifer und Anschlusskabel
  • Sauggreifer flexibel wechselbar
  • Saugvermögen bis 1,6 l/min
  • Max. Vakuum: 60 %

Handling-Sets VEE

  • Vakuum-Erzeuger inklusive Flansch und Greifer
  • Flexibler Austausch des Greifers möglich
  • Geeignet für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots

Schwebesauger

  • Greifen nach dem Bernoulli-Prinzip
  • Berührungsarme Handhabung dünner und empfindlicher Werkstücke
  • Querkraftaufnahme durch Elastomerpuffer

Balgsauggreifer (oval)

  • Handhabung langer und schmaler Werkstücke
  • Höhenausgleich durch Saugerbalg
  • Dämpfungseffekt für empfindliche Werkstücke

Schwebesauger SBS

  • Durchmesser: 20 bis 120 mm
  • Haltekraft: 2,0 bis 104,0 N
  • Gummipuffer an der Unterseite zur Querkraftaufnahme

Blocksauger VCBL-B

  • Vakuum-System für Biesse-Konsolen
  • Schlauchfrei mit Tastventil
  • Vorfixierung in den Saugeraufnahmen

Blocksauger VCBL-S

  • Vakuum-System für SCM-Konsolen
  • Integriertes Tastventil
  • Vorfixierung mechanisch auf Konsole

Formsauger VCBL-GL

Formsauger für Glatttischmaschinen Geometrie der oberen Saugplatte speziell angepasst an zu bearbeitendes Werkstück

Innospann Spannmittel ISCUP / ISMB / ISQB

  • Passend für ISST, ISAP sowie Glatt- und Rastertische
  • Bestehend aus Sauger-Cup und Saugeraufnahme

Vakuum-Arbeitsständer PVS

  • Mechanische Bearbeitung ohne Umspannen des Werkstücks
  • Werkstück endlos drehbar, in jeder Position klemmbar und um 90° in die Vertikale schwenkbar
  • Tastventil aktiviert Vakuum nach Auflegen des Werkstücks, nicht belegte Saugplatten bleiben geschlossen

Vakuum-Arbeitstisch PVT

  • Mechanische Bearbeitung ohne Umspannen des Werkstücks
  • Schwenken des Werkstücks um 90° nach rechts und links, manuelle Arretierung in 45°-Schritten
  • Tastventil aktiviert Vakuum nach Auflegen des Werkstücks, nicht belegte Saugplatten bleiben geschlossen

Federstößel FSTIm

  • Modulare Saugeranbindung
  • Hub: 5 bis 20 mm
  • Innenliegende Dämpfungsfeder
  • Mit und ohne Verdrehsicherung

Flächengreifsysteme FX-SW

  • Integrierter Vakuum-Erzeuger (Ejektor)
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Flächengreifsysteme FM-SW

  • Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Starterset VEE

  • Bestehend aus über 120 Teilen
  • Inklusive acht Vakuum-Sauggreifer SPB4-30
  • Aufbau von bis zu zwei kompletten Greifern

Federstößel FST-LOCK-HD

  • Saugeranbindung: G3/8", G1/4" und M10
  • Hub: 50 und 100 mm
  • Ausführung Heavy Duty mit arretierbarer Stößelstange
  • Integrierte Vakuum-Führung

Vakuum-Schalter VS-V-A-PNP-S

  • Elektronischer Vakuum-Schalter
  • Messbereich: von -1 bis 0 bar
  • Schaltfunktion: PNP

Ejektormodule

  • Kleiner und kompakter Vakuum-Erzeuger
  • Für zentrale und dezentrale Vakuum-Erzeugung
  • Integrierter Schalldämpfer

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

  • Schlauchheber JumboErgo für die dynamische Handhabung von flächigen Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional beim JumboErgo PSE)
  • Werkstücke bis 300 kg

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint

  • Schlauchheber JumboSprint für die ergonomische Handhabung von kompakten Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Umlaufender Bedienbügel für eine zielgenaue Bedienung
  • Für kompakte Werkstücke bis 300 kg

Vakuum-Schlauchheber Jumbo Low-Stack

  • Jumbo Low-Stack für ergonomisches Aufnehmen von Werkstücken aus tiefen Lagen
  • Ideal zum tiefen Eintauchen in Transportbehälter
  • Für Werkstücke bis 180 kg

Spannmittel für 3D-Freiformflächen

  • Vakuumspanntechnik für sicheres und verzugsarmes Spannen von Werkstücken mit Freiformflächen
  • Einsatz bei Laser- und Fräsbearbeitung in der Faserverbundbranche sowie in Anwendungen mit Metall, Kunststoff oder Holz

Basic Holding Fixture BHF

  • Flexible, manuell einstellbare Spannlösung für Freiformen
  • Vorfixierung durch Vakuum- oder Magnetkraft

Adapter-Plates ISAP-K1

  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Vorfixierung mechanisch auf Konsole
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Adapter-Plates ISAP-K2

  • 2-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Vorfixierung mit Vakuum auf Konsole
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Adapter-Plates ISAP-B

  • Vakuum-System für Biesse-Konsolen
  • Vorfixierung in den Saugeraufnahmen
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Adapter-Plates ISAP-K1

  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Vorfixierung mechanisch auf Konsole
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Adapter-Plates ISAP-K2

  • 2-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Vorfixierung mit Vakuum auf Konsole
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Adapter-Plates ISAP-B

  • Vakuum-System für Biesse-Konsolen
  • Vorfixierung in den Saugeraufnahmen
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Adapter für Winkelanschlüsse ANW

  • Saugeranbindung: M3 bis G1/2”

Federstößel FSTE

  • Saugeranbindung: M3, M5, G1/8” bis G1/2”
  • Hub: 5 bis 90 mm
  • Integrierte Vakuum-Führung

Federstößel FSTE-HD

  • Saugeranbindung: G1/8” bis G1/2”
  • Hub: 15 bis 90 mm
  • Ausführung Heavy Duty
  • Integrierte Vakuum-Führung

Federstößel FSTA

  • Saugeranbindung: G1/4” und G1/2”
  • Hub: 25 bis 90 mm
  • Integrierte Vakuum-Führung

Federstößel FSTA-HD

  • Saugeranbindung: G1/4" bis G1/2"
  • Hub: 25 bis 90 mm
  • Ausführung Heavy Duty
  • Integrierte Vakuum-Führung

Federstößel FSTF

  • Saugeranbindung: G1/2"
  • Hub: 50 mm
  • Variables Befestigungssystem
  • Integrierte Vakuum-Führung

Federstößel FSTE-HDB

  • Saugeranbindung: G1/8” bis G1/2”
  • Hub: 15 bis 120 mm
  • Ausführung Heavy Duty mit leichtgängiger Verdrehsicherung
  • Integrierte Vakuum-Führung

Schmalz Quick-Change SQC

  • 3-teiliges Schnellwechselsystem
  • Schlauchfreie Vakuum-Führung
  • Passend für Maschinentische mit M12 Vakuum-Zuführung

Handling-Sets FXCB

  • Flächengreifer mit integriertem Vakuum-Erzeuger und Anschlusskabel
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
  • Geeignet für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots
Handling-Sets ECBPi
Effizient

Handling-Sets ECBPi

  • Vakuum-Erzeuger inklusive Flansch, Greifer und Anschlusskabel
  • Flexibler Austausch des Greifers möglich
  • Saugvermögen bis 12 l/min und max. Vakuum: 75 %
  • Geeignet für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots
Vision & Handling-Sets 3D-R
Neu

Vision & Handling-Sets 3D-R

  • Greifsystem basierend auf elektrischem Vakuum-Erzeuger inklusive Kamerasystem und Software
  • Lösung für Box- und Item-Pick
  • Geeignet für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots

Flexolink FLK

  • Saugeranbindung: M10x1,25 bis G1/2"
  • Auslenkung: max. 12°
  • Anvulkanisierter Gummipuffer als Gelenk

Kugelgelenke KGL

  • Saugeranbindung: G1/8" bis G1/2"
  • Auslenkung: max. 15°
  • Hoch belastbares, vakuumdichtes Kugelgelenk

Vakuum- und Drucksensoren VS

  • Vakuum- und Drucksensor mit analogem Ausgangssignal
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar

Vakuum-Schalter VSi-HD

  • Kompakter Vakuum-Schalter VSi-HD ohne Display in robuster Ausführung
  • Messbereich: von -1 bis 0 bar

Vakuum-Zubehör

  • Service- und Montageprodukte zur Wartung und Prüfung

Adapter-Plates ISAP-S

  • Vakuum-System für SCM-Konsolen
  • Vorfixierung mechanisch auf Konsole
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Adapter-Plates ISAP-S

  • Vakuum-System für SCM-Konsolen
  • Vorfixierung mechanisch auf Konsole
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

  • JumboFlex für ergonomische Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Ein-/Zwei-Finger-Steuerung für Rechts- und Linkshänder
  • Für Werkstücke bis 50 kg

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint EX

  • Schlauchheber JumboSprint-EX für die effiziente Handhabung von Lasten in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Umlaufender Bedienbügel für eine zielgenaue Bedienung
  • Für kompakte Werkstücke bis 250 kg

Federstößel FSTI

  • Saugeranbindung: G1/4” und G3/8”
  • Hub: 10 bis 50 mm
  • Innenliegende Dämpfungsfeder
  • Integrierte Vakuum-Führung

Flächengreifsysteme FXP

  • Integrierter Vakuum-Erzeuger (Ejektor)
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Flächengreifsysteme FMP

  • Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex High-Stack

  • JumboFlex High-Stack für rückenschonendes Heben und Senken von Transportgütern
  • Für die optimale Raumnutzung von Lagerplätzen und Transportmitteln
  • Bis zu einer Stapelhöhe von 255 cm
  • Für Werkstücke bis 50 kg

Strömungsgreifer SCGS

  • Schmale Bauform: 25 mm
  • Saugvermögen: 270 bis 650 l/min
  • Durchmesser Saugfläche: 20 mm bis 50 mm
Strömungsgreifer für Lebensmittel SFG
Neu

Strömungsgreifer für Lebensmittel SFG

  • Saugvermögen: 270 bis 650 l/min
  • Sauger aus FDA-konformem Silikon
  • Durchmesser Kontaktelement: 20 bis 60 mm

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN
Vakuum-Erzeuger ECBPM
Neu

Vakuum-Erzeuger ECBPM

  • Saugvermögen bis zu 1,6 l/min
  • Max. Vakuum: 60%

Diese Produkte könnten für Sie interessant sein:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
DR-SPU 160 NBR-55
10.01.01.01111
Dichtring für Saugplatte SPU
Baugröße: 160
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
DR-SPU 210 SI-60
10.01.01.01090
Dichtring für Saugplatte SPU
Baugröße: 210
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
DR-SPU 250 SI-60
10.01.01.01095
Dichtring für Saugplatte SPU
Baugröße: 250
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
DR-SPU 300 SI-60
10.01.01.01132
Dichtring für Saugplatte SPU
Baugröße: 300
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
DR-SPU 210 NBR-55
10.01.01.01089
Dichtring für Saugplatte SPU
Baugröße: 210
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
DR-SPU 400 NBR-55
10.01.01.01136
Dichtring für Saugplatte SPU
Baugröße: 400
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
DR-SPU 125 NBR-55
10.01.01.01099
Dichtring für Saugplatte SPU
Baugröße: 125
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
DR-SPU 100 SI-60
10.01.01.01105
Dichtring für Saugplatte SPU
Baugröße: 100
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
DR-SPU 160 SI-60
10.01.01.01112
Dichtring für Saugplatte SPU
Baugröße: 160
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
DR-SPU 100 NBR-55
10.01.01.01104
Dichtring für Saugplatte SPU
Baugröße: 100
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh

  1. 1
  2. 2
  3. 3