• Runder Balgsauger mit 1,5 Falten für den Einsatz in Karton- und Trayaufrichtern
  • Handhabung von Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen in Top- und Sideloading-Maschinen
  • Palettier- und Depalettierprozesse
  • Heavy-Duty-Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Abdichtung und den Verschleiß der Sauggreifer
Produkt-Highlights
  • Sauger dichtet auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen optimal ab
  • Hohe Eigenstabilität des Sauggreifers in dynamischen Prozessen
  • Rastelemente zwischen Dichtlippe und Falte verhindern das Verschieben des Saugers
  • Hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen dank großer effektiver Saugfläche
  • Werkstoff Elastodur ED-65 minimiert Verschleiß (Standzeit ca. 3-fach höher als bei NBR)
Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten)
  • Runder Balgsauger SPB1 (1) mit 1,5 Falten und weicher, flexibler Dichtlippe
  • Verschleißfester Werkstoff Elastodur ED-65
  • Bis Durchmesser 30 mm mit 1-teiligem, steckbaren Anbindungselement
  • Ab Durchmesser 40 mm mit 2-teiligem Anbindungselement: Bestehend aus maschinenseitiger Komponente (2) und saugseitiger Komponente (3)
  • Einklipsbares Filtersieb (4) als Vorfilter
  • Anbindungselemente mit Außengewinde sind mit einer integrierten Dichtung am Besfestigungsgewinde ausgestattet
  • Durchmesser: 10 bis 80 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anbindungselement modular
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach