• Runder Flachsauger für den Einsatz in Karton- und Trayaufrichtern
  • Handhabung von Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen in Top- und Sideloading-Maschinen
  • Palettier- und Depalettierprozesse
  • Heavy-Duty-Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Abdichteigenschaften und Verschleißeigenschaften der Sauger
  • Handhabung von schmalen Kartonagen mit Aussparungen, Sichtfenstern oder Perforation im Pharma- und Kosmetikbereich (insbesondere Durchmesser 10 und 15 mm)
Produkt-Highlights
  • Anpassungsfähige Dichtlippe dichtet auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen optimal ab
  • Hohe Eigenstabilität des Sauggreifers in dynamischen Prozessen
  • Hohe Saugkräfte durch Abstützrippen auf der Saugfläche für einen maximierten effektiven Durchmesser
  • Werkstoff Elastodur ED-65 minimiert Verschleiß (Standzeit ca. 3-fach höher als bei NBR)
Flachsauggreifer SPF
  • Runder Flachsauger SPF (2) mit weicher, flexibler Dichtlippe und Stützrippen auf der Saugfläche
  • Verschleißfester Werkstoff Elastodur ED-65
  • Bis Durchmesser 30 mm mit einem 1-teiligen, steckbaren Anbindungselement
  • Ab Durchmesser 40 mm mit einem 2-teiligen Anbindungselement: bestehend aus maschinenseitiger Komponente (1) und saugseitiger Komponente (3)
  • Einklipsbares Filtersieb (4) als Vorfilter (250 µm Filterfeinheit)
  • Anbindungselemente mit Außengewinde sind mit einer integrierten Dichtung am Befestigungsgewinde ausgestattet
  • Durchmesser: 10 mm bis 60 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anbindungselement modular
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach