Universalgreifer mit Anschluss für externen Vakuum-Erzeuger zur Handhabung von Werkstücken unabhängig von Größe und Geometrie, des Materials und der Oberfläche
Handhabung von Werkstücken aus verschiedenen Materialien wie Holz (beschichtet oder sägerau), Verpackungen (Kartons, Beutel oder Dosen), Blech, Glas, Kunststoff, CFK etc.
Handhabung von porösen Werkstücken, Werkstücken mit Aussparungen oder undefinierter Aufnahmeposition
Abdruckfreie Handhabung von empfindlichen Werkstücken wie Displayglas
Durch das geringe Eigengewicht ideal für den Einsatz am Roboter
Flexible Dichtelemente und innovative Ventiltechnik
Dichtschaum und Sauggreifer passen den Greifer optimal an das Werkstück an. Die passende Ventiltechnik sorgt für einen sicheren effizienten Prozess.
Unsere Auswahlhilfen unterstützen Sie bei der Wahl des passenden Dichtelements und der passenden Ventiltechnik.
Produkt-Highlights
Anschluss elektrischer Vakuum-Erzeuger ermöglicht hohe Volumenströme und Unterdruck bis -0,8 bar bei geringen Betriebskosten
Im Grundprofil integrierter Vakuum-Booster sorgt für schnelle Evakuierung und kurze Zyklen
Greifer optimal an Anwendung anpassbar dank wählbarem Dichtelement (Sauggreifer oder Dichtschaum)
Strömungsventile (SVK) ideal für poröse Werkstücke; Strömungswiderstände (SW) für glatte Oberflächen und Schwenkvorgänge > 45°
Intelligente Variante FMP-i mit Condition Monitoring-Funktionen und Kommunikationsschnittstellen zur Überwachung und Steuerung des gesamten Produktionsprozesses
Aluminium-Grundprofil (1) mit seitlichen T-Nuten für Sensoren sowie integrierte Luftführung für die Vereinzelung; unterschiedliche Greiferlängen möglich
Vakuum-Booster (2) für eine schnellere Evakuierung; Ventilfolie (3) für den schnellen Tausch von Ventilart und -größe
Dichtelement (4) Sauggreifer mit Push-in-Funktion oder Dichtschaum mit Klebefolie
Optional integriertes Einschub-Vakuumventil (5): schnelle Evakuierung und hohes Saugvolumen
Enddeckel mit Funktionsintegration (6): Druckluftanschluss, Vakuum-Manometer; opt. Vakuum-Schalter und Steuerventile
Anschlussstutzen (7) für externe Vakuum-Erzeugung
Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung
Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.